Les systèmes de chauffage traditionnels installés dans les maisons individuelles et les immeubles résidentiels sont composés d’une source de chaleur et d’un système ECS centralisés. De nos jours, les bâtiments rénovés ou les nouvelles constructions doivent nécessairement faire appel, au moins en partie, aux énergies renouvelables. Tous les bâtiments doivent être conformes aux normes d’hygiène strictes en matière d’eau chaude sanitaire.
Dans presque tous les cas, il est judicieux sur le plan financier de chauffer plusieurs appartements, bâtiments ou maisons via un système central plutôt qu’individuellement. Les systèmes de chauffage central modernes peuvent utiliser des réservoirs tampons afin d’associer différentes sources d’énergie.
Les bâtiments dotés d’un système décentralisé de production d’ECS n’ont besoin que de trois lignes d’alimentation pour fournir une eau potable propre à la consommation, au lieu des cinq habituelles. Si le volume d’eau retenu entre le préparateur d'ECS et les robinets est inférieur à 3 litres, aucun test d’hygiène régulier n’est requis.
Chaque bâtiment et appartement possède une sous-station ou un module d’appartement raccordé directement avec production intégrée d’eau chaude sanitaire. Un ou plusieurs circuits de chauffage (par exemple : radiateur, système de chauffage par le sol) sont alimentés en eau chauffée par la source de chaleur centrale.
Caractéristiques et avantages
L’eau chaude sanitaire est produite à la demande, sans stockage
Les systèmes de chauffage peuvent associer différentes sources d’énergie
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage direct et eau chaude sanitaireLes sous-stations de chauffage direct ne disposent pas d’échangeur de chaleur séparant le circuit primaire du circuit secondaire. Par conséquent, le circuit primaire alimentera directement le réseau de chaque appartement. Les sous-stations de chauffage direct sont recommandées pour les réseaux avec une PN6 ou une PN10 maximum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage direct avec boucle de mélange et eau chaude sanitaireLes sous-stations de chauffage direct ne disposent pas d’échangeur de chaleur séparant le circuit primaire du circuit secondaire. Par conséquent, le circuit primaire alimentera directement le réseau de chaque appartement. Les sous-stations de chauffage direct sont recommandées pour les réseaux avec une PN6 ou une PN10 maximum.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 05 mars, 2015 | 2.4 MB |
Outils et applis
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le câble de plancher chauffant électrique bas carbone ECinfracable au cœur d'un projet immobilier E+C-La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.