Réduisez la facture de chauffage des supermarchés et l’empreinte carbone grâce à l’unité de récupération de chaleur Danfoss
L’unité de récupération de chaleur Danfoss permet d’éliminer les défis techniques liés à la gestion de la récupération de chaleur. L’HRU est une solution intégrée qui gère et stocke la chaleur du groupe de réfrigération au CO2 - pour être réutilisée pour le chauffage des espaces, l’eau du robinet chaude ou même vendue aux voisins ou aux réseaux de chauffage urbain.
Contrôle et surveillance à distance
L’unité HRU est équipée du régulateur automatique ECL de Danfoss, qui offre des possibilités de communication externe. Danfoss propose également une solution en ligne appelée Leanheat Monitor, qui permet le contrôle, la surveillance et l’alarme à distance depuis la sous-station. La visualisation via Leanheat Monitor offre un accès facile à la surveillance et au contrôle de votre HRU via un PC ou un smartphone et vous permet de libérer vos ressources pour vous concentrer sur votre activité principale.
Spécifications et installation
La HRU est conçue comme une station au sol et est livrée en une seule pièce, avec la possibilité de la diviser en 3 parties, ce qui permet de la transporter dans des couloirs étroits. Tous les échangeurs thermiques sont fabriqués avec la technologie à microplaques développée par Danfoss, qui augmente considérablement les performances et la durée de vie de la sous-station. La disposition standard de l’unité permet de préparer la tuyauterie de raccordement à l’intérieur du bâtiment avant la livraison de la station. Les tuyauteries préparées à l’aide d’appareils de soudage automatiques garantissent une qualité de soudage optimale.

Découvrez notre nouveau catalogue de produits CO₂ !
Nous avons rassemblé tous nos produits et solutions pour le CO2 et équipé chacun d’un numéro de code unique pour une référence facile. Vous pouvez désormais explorer nos solutions pour le CO2 sans effort.

Atteindre la neutralité carbone dans les supermarchés
Avec une population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards d’habitants d’ici 2050, la vente au détail et le stockage durables des denrées alimentaires sont plus importants que jamais. Pourtant, il s’agit d’une étape souvent négligée dans la décarbonisation de la société.

Les supermarchés deviennent des fournisseurs de chaleur
La chaîne de supermarchés met l’accent sur la transition énergétique verte avec les unités de récupération de chaleur Danfoss.

Présentation de l’unité de récupération de chaleur pour des économies durables
Dans cette vidéo, notre chef de produit Dawid Lawreszuk explique le fonctionnement de l’unité de récupération de chaleur et les avantages qu’elle offre au supermarché en termes d’efficacité énergétique et d’empreinte carbone.
Exemples et étude de cas
Solution respectueuse du climat
L’unité HRU est respectueuse de l’environnement et réduit les émissions de CO 2. Les supermarchés en particulier peuvent accumuler l’excès de chaleur des systèmes de refroidissement pour chauffer l’espace du magasin. Dans certaines zones, la chaleur dissipée par les réseaux de chauffage peut être transférée aux ménages. L’efficacité du système garantit un « retour sur investissement » rapide et permet d’économiser de l’argent sur le chauffage à long terme.
La préfabrication garantit l’efficacité du chantier
L’unité HRU est fabriquée sur la base d’un modèle 3D préparé par notre service de conception. Tous les composants, par exemple : les échangeurs thermiques, la vanne de régulation, les pompes et l’équipement de mesure sont virtuellement raccordés à la tuyauterie. Sur la base de dessins 3D, les tubes sont pliés, coupés et soudés avec l’aide de machines automatisées, garantissant une qualité supérieure et des délais de livraison courts. Les unités sont conçues comme des constructions modulaires, ce qui facilite le transport et l’assemblage. Les unités de chauffage comprennent un panneau électrique câblé, testé fonctionnellement et prêt à l’emploi après raccordement de la tension d’alimentation à la sous-station de refroidissement sur site.
La sous-station Danfoss est un produit complet : conçue, produite et testée – prête à l’emploi. Danfoss a plus de 40 ans d’expérience dans la production de sous-stations, ce qui garantit une grande fonctionnalité.
Caractéristiques et avantages
L’HRU réduit considérablement les coûts de chauffage (retour sur investissement en 1 à 3 ans en fonction de la source de chauffage actuelle)
Les sous-stations préfabriquées réduisent l’encombrement jusqu’à 30 % par rapport aux solutions sur site
Installation et utilisation faciles avec accès à distance via le portail ECL gratuit basé sur le cloud de Danfoss ou via d’autres protocoles tels que Modbus
Tous les produits Danfoss sont fabriqués conformément à la directive PED 2014/68/UE et sont conformes aux normes ISO9001/ISO14001/IATF 16 949 pour l’industrie automobile

Caractéristiques techniques dans notre Product Store :
- HRU à deux réservoirs avec raccordement indirect et option de revente de chaleur
- HRU à deux réservoirs avec raccordement direct et option de revente de chaleur
- HRU à un réservoir avec raccordement indirect, sans option de revente de chaleur
- HRU à deux réservoirs avec raccordement indirect, sans option de revente de chaleur
- HRU à deux réservoirs avec raccordement direct, sans option de revente de chaleur
- HRU à un réservoir avec raccordement direct, sans option de revente de chaleur
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d'application | Heat Recovery Unit | Anglais | Multiple | 12 mai, 2023 | 12.4 MB | |
Fiche technique | HRU - Heat Recovery Unit | Anglais | Multiple | 20 août, 2018 | 1.5 MB | |
Fiche d’information | HRU - Heat Recovery Unit | Anglais | Multiple | 24 août, 2017 | 1.3 MB |
Formation
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contrôleur programmable universel - Alsmart™La gamme de contrôleurs programmables universels de Danfoss constitue le cerveau intelligent, compact et puissant de l'unité CVC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestionnaires de systèmeLe gestionnaire de système est le composant clé du système de réfrigération intelligent ADAP-KOOL® de Danfoss destiné à l'alimentation au détail.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Détendeurs électriques CTR, CO₂ transcritiqueLa vanne de récupération de chaleur à 3 voies CTR est conçue pour permettre un contrôle total proportionnel du surplus de chaleur de l'ensemble de compresseurs dans l'échangeur de chaleur des solutions de récupération de la chaleur à cycle transcritique, et ce, afin de garantir la disponibilité de la chaleur et de l'eau chaude. La vanne CTR empêche les pics de pression en éliminant les temps d'arrêt coûteux du système et le risque d'un apport insuffisant de chaleur pour le chauffage du bâtiment et l'eau chaude sanitaire, quelle que soit la taille de l'installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoMeter 30Le Danfoss SonoMeter 30 propose une gamme de compteurs d'énergie compacts à ultrasons, conçus pour mesurer la consommation énergétique dans les applications de chauffage et de refroidissement, pour les besoins de facturation. Disponible en DN65 à DN100. Les compteurs sont conçus pour l’affichage de relevé à distance (AMR, relevé automatique de compteur).