La version moderne des solutions traditionnelles de chauffage et d’eau chaude sanitaire centralisés.
Le concept de module d’appartement Danfoss « EvoFlat » désigne une installation avec laquelle chaque appartement est équipé d’un module d’appartement alimenté par une source d’énergie centrale. Ces unités comprennent d’ordinaire un échangeur de chaleur à plaques Micro Plate™, qui permet la production instantanée d’eau chaude à la demande. Une vanne de régulation de pression différentielle y est aussi intégrée. Elle permet de réguler le débit de chauffage vers les radiateurs des occupants.
EvoFlat est une solution économique pour les projets de rénovation et de remise à neuf grâce à sa facilité d’installation dans des bâtiments existants. Les modules EvoFlat sont également bien adaptés aux nouvelles constructions. Cette solution par module d’appartement pouvant être raccordée à n’importe quelle source d’énergie disponible, l’investissement est sûr, peu importe ce que le futur vous réserve.
Les modules d’appartement EvoFlat comprennent un échangeur de chaleur à plaques Micro Plate™. Un régulateur proportionnel de débit à pression régulée y est intégré pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire. Enfin, il y a un régulateur de pression différentielle pour un chauffage continu tout au long de l’année.
EvoFlat MSS
Les modules d’appartement complets EvoFlat MSS fournissent un chauffage direct économe en énergie avec boucle de mélange et production instantanée d’eau chaude sanitaire. Ces modules sont particulièrement utiles pour les systèmes avec chauffage par le sol. Les tuyauteries vers les circuits de radiateurs peuvent être montées avant la boucle de mélange, afin qu’ils puissent être fixés rapidement, facilement et économiquement.
EvoFlat FSS
Le module EvoFlat FSS est conçu pour une alimentation à basse température et est équipé d’un capot isolé et d’un limiteur de pression différentielle. Le régulateur TPC(-M) multifonctions économe en énergie et l’échangeur de chaleur hautes performances fournissent de l’eau chaude instantanément sans pertes.
Caractéristiques et avantages
Associe la technologie la plus avancée avec un design compact pour une efficacité, une fiabilité et des performances de nouvelle génération
Simplicité d’installation, de gestion et d’entretien
Il permet à l’utilisateur final de contrôler sa consommation d’énergie, son confort et ses factures

EvoFlat – Découvrez l’évolution du chauffage et de la production d’eau chaude dans les appartements
Film d’introduction au concept de module d’appartement Danfoss EvoFlat – L’évolution du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire dans les appartements.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’utilisation | EvoFlat (Guide d'installation) | français, langue française | France | 24 mai, 2023 | 4.4 MB | |
Guide d’utilisation | EvoFlat (Operating Guide) | Allemand; Anglais; français, langue française | Multiple | 17 août, 2023 | 9.7 MB |