Module Thermique d’Appartement Akva Lux : une solution pour la régulation du chauffage et la production d'eau chaude sanitaire instantanée dans les bâtiments collectifs.
Les Modules Thermiques d'Appartement (ou MTA) Danfoss Akva Lux sont des installations individuelles alimentées par une source d'énergie centralisée.
Ces solutions applicables pour le neuf ou la rénovation permettent grâce à un échangeur thermique à plaques Micro Plate™ et à une vanne de régulation indépendante de la pression de produire de l'eau chaude sanitaire immédiatement et de réguler le débit de l'eau allant vers les systèmes de chauffage.
Des MTA pensés pour les immeubles d'habitat collectif
La gamme Akva Lux est parfaitement adaptée aux immeubles d'habitats collectifs, aux EHPAD ou aux résidences étudiantes (AFPA ou pensionnats). La taille réduite des Modules Thermiques d’Appartement permet de faciliter leur intégration dans des résidences collectives en rénovation et de centraliser la production et la gestion énergétique des appartements.
Akva Lux II RENO ECO
Le Module Thermique d'Appartement Akva Lux II RENO ECO est spécialement pensé pour la rénovation et le remplacement de chaudière individuelle ancienne. Encastrable dans des espaces confinés grâce à un format réduit au maximum, ce MTA assure une augmentation du rendement énergétique et réduit les risques de prolifération bactérienne grâce à la production d'ECS instantanée.
Akva Lux II S-F ECL210
Ce Module Thermique d'Appartement utilise une régulation électronique modulante permettant un contrôle précis du chauffage. Les Akva Lux II S-F ECL210 sont des des MTA particulièrement conseillés pour une utilisation sur plancher chauffant. Il sont économes en énergie et garantissent de hautes performances grâce à un ajustement de la loi d'eau en fonction de la température extérieure.
Caractéristiques et avantages
Les Modules Thermiques d'Appartement Akva Lux sont intégralement composés de produits Danfoss. C'est la garantie d'une qualité exceptionnelle grâce à des pièces fonctionnant en synergie.
Une répartition individuelle des coûts de production d'ECS et de chauffage qui permet à l'utilisateur final de gérer ses factures et son confort.
Un déploiement et un entretien facilité des MTA Akva Lux
Un design compact qui s'adapte à la majorité des contraintes d'espace.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 05 mars, 2015 | 2.4 MB |