Modules avec ECS instantanée fournissent de l’eau chaude instantanément et uniquement à la demande. Lorsque vous ouvrez un robinet d’eau chaude chez vous, l’eau froide traverse un tuyau dans l’échangeur thermique au sein de l’installation.
L’eau froide est chauffée dans l’échangeur thermique grâce à l’eau du chauffage urbain ou à une autre source de chaleur à base d’eau. Par conséquent, les modules avec ECS instantanée fournissent un approvisionnement constant en eau chaude instantanée.
L’avantage majeur d’un module avec ECS instantanée à échangeur thermique, c’est qu’il n’est jamais vide ! Les Modules avec ECS instantanée Danfoss peuvent approvisionner un à quatre foyers en eau chaude sanitaire et conviennent parfaitement aux maisons individuelles.
Installation et entretien
Une installation et un entretien appropriés de votre module avec ECS instantanée permettent d’optimiser son rendement énergétique. Une bonne installation dépend de plusieurs facteurs. Mieux vaut donc faire appel à un plombier chauffagiste professionnel pour installer votre module.
Il est nécessaire de contrôler et d’entretenir régulièrement le module afin de le conserver en bon état de fonctionnement. La fréquence d’entretien et de maintenance dépend des spécifications du fabricant du système et de la législation locale. La plupart des modules avec ECS instantanée présentent une durée de vie supérieure à 20 ans. Les pièces qui les composent sont par ailleurs faciles à remplacer, ce qui prolonge la durée de vie de plusieurs années.
L’entretien périodique de votre module peut prolonger considérablement sa durée de vie et minimiser la perte d’efficacité. Lisez les instructions fournies avec le module pour connaître les recommandations d’entretien spécifiques.
Caractéristiques et avantages
Facile à installer, peu encombrant et simple à utiliser.
Basses températures de fonctionnement.
Fournit de l’eau très propre, car l’eau ne stagne pas dans les échangeurs thermiques, ce qui évite le développement de calcaire et de bactéries.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 05 mars, 2015 | 2.4 MB |