Leanheat® Network

  • Vue d'ensemble
  • Fonctionnement
  • Vidéos
  • Documents

Planifier, visualiser et optimiser les systèmes d'énergie urbaine pour obtenir un fonctionnement amélioré et durable du réseau

Leanheat® Network est un outil de modélisation thermohydraulique, développé spécifiquement pour une utilisation dans les systèmes d'énergie urbaine pour   gérer les processus de planification, de conception et d'exploitation. Grâce à Leanheat® Network, le processus de planification pour les services publics de chauffage urbain entraînera obligatoirement une diminution du coût des CapEx et des OpEx.

Pour faire face aux défis techniques liées à  l'expansion constante des réseaux de chaleur et de la nouvelle législation de l'UE, les services de chauffage urbain ont besoin de nouveaux outils et logiciels qui permettent une meilleure planification des projets et des coûts.

  • Baisse globale des CapEx et des OpEx
  • Économies d'énergie et de coûts
  • Distribution stable et optimale

 

Concevez et exploitez votre système de distribution d'énergie urbaine de manière optimale grâce à Leanheat® Network

Construire et maintenir efficacement le réseau de chauffage et de refroidissement urbain

Simuler les conditions hydrauliques et et thermiques dans les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains

Optimisez les températures d'alimentation du réseau et les conditions de pression en fonction des besoins réels de la demande. Réduisez les pertes de votre réseau, ainsi que les coûts de production et de pompage

Planifiez et comprenez la consommation future de votre réseau grâce à l’intelligence artificielle de pointe, en tenant compte des données historiques et des prévisions météorologiques

Planifier une production optimale sur le plan technico-économique, en optimisant les coûts de production et en augmentant les revenus des CHP tout en garantissant la qualité de l'approvisionnement

Souhaitez-vous en savoir plus sur Leanheat® Network ? Consultez la brochure 

Fonctionnement

Leanheat® Network comme outil d'aide au développement

  • Optimisation des extensions, rénovations et nouvelles connexions
  • Analyse de l'impact des extensions, rénovations et nouveaux raccordements sur le reste du réseau
  • Élaboration de plans d'urgence
  • Base de données de connaissances sur le réseau
  • La suite d'applications Leanheat® Network application se compose d'une interface utilisateur de base interfacée avec plusieurs sources de données différentes qui contiennent les informations requises pour créer des modèles à partir de données GIS et exécuter des opérations en ligne via SCADA.
  • Le système Leanheat® Network est évolutif, ce qui lui permet de fonctionner comme un système autonome pour une configuration de conception simple ou fonctionnant comme un système en ligne plus avancé utilisant un serveur pour exécuter les opérations cycliques d'interfaçage, par exemple avec un système SCADA.
  • Le modèle hydraulique et thermique : Toutes les simulations de réseau sont basées sur un modèle du réseau physique réel

Leanheat® Network comme outil de support opérationnel en ligne

  • Calculer les paramètres hydrauliques optimaux et les appliquer
  • Aperçu de la composition des sources de production en tout point du réseau
  • Analyse de simulation pour les défis opérationnels quotidiens et les événements critiques
  • Aperçu de la température, du débit et de la pression en tout point du réseau
  • Simulation des conditions futures en fonction des prévisions météorologiques
    Planification des interventions avec exécution efficace et qualité des services

Vidéos

Maîtrise de Leanheat® Network : Formation à la configuration et à l'analyse sur un modèle de démonstration

Dans cette vidéo de formation, nous vous guidons à travers Leanheat® Network. Apprenez à configurer le système, à analyser les défis du réseau de chauffage urbain et à explorer les fonctionnalités essentielles telles que les thèmes, les profils, les séries temporelles, etc. Regardez comment la production de chaleur est gérée dans plusieurs usines, comment optimiser les performances du réseau et comment identifier les domaines à améliorer.

Grâce à des outils interactifs tels que le plan de production et la simulation dynamique, cette démonstration fournit des informations précieuses sur le fonctionnement des systèmes de chauffage urbain. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la modélisation et de la gestion des réseaux.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten German Multiple 05 sept., 2022 8.5 MB .pdf
Brochure Leanheat Network brochure Polish Poland 06 avr., 2022 4.9 MB .pdf
Brochure Leanheat Network brochure German Multiple 16 mars, 2021 1.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Network brochure Dutch, Flemish Netherlands 22 juil., 2021 959.4 KB .pdf
Brochure Leanheat Network brochure Danish Denmark 04 juin, 2021 768.3 KB .pdf
Brochure Leanheat Network brochure English Multiple 26 janv., 2021 898.8 KB .pdf