Sur la plupart des systèmes de chauffage domestique et d'eau chaude sanitaire, les programmateurs sont l'un des premiers éléments essentiels pour améliorer le confort de la maison et réduire les coûts de fonctionnement. Elles déclenchent la « chaîne de commande » des contrôles, envoyant automatiquement des instructions de marche et d'arrêt minutées à d'autres composants du système. Chaque programme de commutation programmé et défini par l'utilisateur permet de maintenir les niveaux de confort souhaités et d'éviter une consommation excessive de combustible en coupant la fourniture de chaleur.
Nous réduisons généralement les coûts de chauffage et dormons mieux dans une chambre plus fraîche en utilisant un programmateur pour éteindre automatiquement le système en fin de soirée et le rallumer tôt le matin. Nous utilisons par ailleurs la même minuterie pour régler des périodes de marche et d'arrêt pendant la journée, comme atout supplémentaire.
Caractéristiques et avantages
Les programmateurs électromécaniques et électroniques assurent généralement 2 ou 3 réglages marche/arrêt par jour.
Ils sont faciles à programmer pour des périodes de 24 heures, de jour ou de week-end (5/2 jours) ou de 7 jours, et certains modèles offrent toutes ces options sur un même appareil.
Les modèles électroniques intègrent une batterie de secours pour conserver la mémoire du programme en cas de coupures de courant.