Régulation intelligente facilitée
Grâce au nouveau thermostat d'ambiance programmable TPOne™ Danfoss, le système de commande de chauffage intelligent n'a jamais été aussi simple. Doté de nombreuses innovations pratiques et faciles à utiliser, TPOne™ a été conçu pour convenir à quasiment toutes les applications de contrôle de chauffage domestique. Facile à installer et d'une simplicité admirable, TPOne™ associe à merveille toutes les fonctionnalités de nos modèles TP existants en une seule unité élégante.
TPOne™ vous permet de réaliser environ 20 % d'économies d'énergie par rapport à une vanne actionnée manuellement, grâce à des apports de chaleur gratuits et une température ambiante constante.
Caractéristiques et avantages
Pour les installateurs
Installation rapide avec raccordement habituel
Assistant de configuration rapide
Menu installateur séparé avec mode verrouillage
Versions filaires ou radio sans fil à piles et secteur
Pour les propriétaires
Interface utilisateur intuitive
Programmation souple du chauffage
Modes Confort One Touch
Menus de configuration clairs
Économie d'énergie Click & Save
![Video TPOne Danfoss thermostat programmable](/media/8156/danfoss-tpone-room-thermostat-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131914068726130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Découvrez le thermostat programmable TPOne™ Danfoss
Le thermostat d'ambiance programmable TPOne™ Danfoss maintient un environnement intérieur confortable, en régulant automatiquement la température de votre maison. Pour profiter d'une température intérieure parfaite 24 heures sur 24.