Danfoss Dynamic Valve™ : une solution simple à un défi quotidien
La Dynamic Valve™ de Danfoss est un robinet de radiateur innovant muni d'une vanne 2 en 1. Il se compose d'un robinet thermostatique et d'un régulateur de pression différentielle assurant une régulation précise de la température et un équilibrage hydraulique automatique.
Le régulateur de pression différentielle intégré élimine les variations de pression sur un système de chauffage bitube. L'utilisation de Dynamic Valve™ permet d'établir simplement un système de chauffage hydraulique équilibré automatique et parfaitement contrôlé.
Consulter la brochure Dynamic Valve
Pour les concepteurs
La Dynamic Valve™ est idéale pour tous ceux qui participent à la conception ou à la spécification des systèmes de chauffage bitubes. La vanne procure tous les avantages de l'équilibrage hydraulique automatique avec en plus une régulation optimale de la température.
Pour les installateurs
En installant les robinets de radiateur Dynamic Valve™, vous installez aussi un système d'équilibrage automatique. Pour réussir la mise en service du système, il suffit de régler les vannes sur le débit maximal approprié sur chaque radiateur.
Pour les propriétaires de bâtiments
La Dynamic Valve™ est un produit adapté aux immeubles résidentiels. De nombreux propriétaires, occupants et autres utilisateurs sont familiers des problèmes de chauffage habituels, comme le bruit, une distribution non uniforme de la chaleur et des factures d'électricité exorbitantes. La Dynamic Valve™ améliore considérablement le confort intérieur.
Caractéristiques et avantages
Une vanne 2 en 1 assurant régulation de la température et équilibrage automatique
Régulateur de pression différentielle intégré
Pression différentielle maximale de 60 kPa
Limitation du débit maximal sur une valeur comprise entre 10 et 135 litres par heure
Disponible en DN 10/15/20.
Disponible pour les modèles droit, équerre, équerre inversée, à angle gauche et à angle droit.
Disponible aux normes NF (norme française) et DIN (norme allemande)
![vidéo DNafoss Dynamique Valve comment fonctionne](/media/1698/dynamic-valve-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131515037158800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Voir comment fonctionne la vanne Dynamic Valve™ Danfoss
Présentation des particularités de ce robinet thermostatique de radiateur, de son mode de fonctionnement et de ses avantages.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Dynamic Valve - Brochure Installateurs / BE / Prescripteurs | français, langue française | France | 19 nov., 2014 | 680.4 KB | |
Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Hongrois | Hongrie | 01 sept., 2014 | 384.4 KB | |
Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Néerlandais, flamand | Belgique | 15 oct., 2014 | 365.2 KB | |
Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Italien | Italie | 07 mars, 2021 | 3.7 MB | |
Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Anglais | Multiple | 26 juil., 2019 | 4.6 MB | |
Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Danois | Danemark | 30 oct., 2014 | 375.3 KB | |
Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Allemand | Multiple | 06 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Finnois | Finlande | 29 nov., 2023 | 2.5 MB | |
Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Polonais | Pologne | 17 oct., 2019 | 755.1 KB | |
Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Anglais | Multiple | 26 juil., 2019 | 11.2 MB | |
Brochure | Dynamic Valve - La solution simple au défi quotidien | français, langue française | Belgique | 18 sept., 2017 | 1.6 MB | |
Brochure | Dynamic Valve — брошура для монтажників і проектувальників | Ukrainien | Ukraine | 16 mai, 2018 | 639.4 KB | |
Fiche technique | Dynamic Valve Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Allemand | Autriche | 15 nov., 2023 | 2.1 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ de type RA-DV | français, langue française | Suisse | 04 août, 2021 | 1.4 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant | français, langue française | Belgique | 11 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ de type RA-DV, robinet de radiateur auto-équilibrant | français, langue française | Multiple | 03 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Polonais | Multiple | 13 sept., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Espagnol, castillan | Multiple | 06 sept., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Finnois | Multiple | 10 janv., 2024 | 2.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Allemand | Allemagne | 02 févr., 2024 | 1.9 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Serbe (RS) | Multiple | 27 mars, 2019 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Danois | Multiple | 26 janv., 2024 | 2.1 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Slovène | Multiple | 27 mars, 2019 | 1.9 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Tchèque | Multiple | 14 déc., 2023 | 2.1 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Croate | Multiple | 20 janv., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Anglais | Multiple | 14 déc., 2023 | 2.1 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Néerlandais, flamand | Multiple | 04 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Estonien | Multiple | 06 sept., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Lituanien | Multiple | 11 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Allemand | Suisse | 14 déc., 2023 | 1.7 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Italien | Multiple | 04 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Ukrainien | Ukraine | 04 août, 2021 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Hongrois | Multiple | 20 janv., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Letton | Multiple | 29 mars, 2019 | 1.8 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Anglais | Royaume-Uni | 15 déc., 2023 | 2.1 MB | |
Fiche technique | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 27 mars, 2019 | 1.9 MB | |
Livre blanc | Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems | Anglais | Multiple | 16 oct., 2015 | 4.3 MB |
Produits associés
dP tool™ : un outil conçu pour faciliter les mesures
Pour s'assurer que le régulateur de pression différentielle intégré fonctionne correctement, la pression différentielle totale sur la Dynamic Valve™ doit être égale à 10 kPa. Si cette perte de pression est présente sur la vanne la plus éloignée de la pompe, alors le système est correctement mis en service. Pour vérifier si la perte de pression nécessaire est présente, utilisez l'instrument dP tool™. Il s'agit d'un instrument simple et unique, qui mesure la pression différentielle existante.
![dP tool™ : comment ça marche ?](/media/1702/trv_dv_dptool3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![dP tool™ en savoir plus](/media/1703/trv_dv_dptool2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)