Danfoss propose une gamme étendue de corps de robinets thermostatiques, robustes et conçus pour résister aux rigueurs des secteurs commercial et industriel. Nos corps de robinets de radiateurs sont adaptables sur pratiquement tous les systèmes et conditions d'installation. Les corps de robinet thermostatique préréglés assurent une répartition optimale de l'eau dans le système de chauffage, ce qui permet d'améliorer le confort et de réduire la consommation énergétique. De plus, les corps sont compatibles avec l'ensembles des robinets thermostatiques RA.
Caractéristiques et avantages
Les robinets de radiateurs RA-IN peuvent être utilisés avec tous les types de robinets thermostatiques dans la série RA 2000 et avec les actionneurs électrothermiques TWA-A.
Les robinets RA-IN sont utilisés sur des systèmes de chauffage bitubes et sont disponibles en dimensions D, F et S pour s'adapter aux normes locales.


La vie de l'installateur facilitée
Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux... .
Découvrez-le ! #installerlife
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne thermostatique Dynamic Valve™La vanne thermostatique Dynamic valve™ est un corps de radiateur indépendant de la pression, 2 en 1 et innovant. Il garantit une régulation optimale de la température et crée un équilibrage hydraulique automatique dans les systèmes de chauffage bitubes, le tout en un seul composant.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Robinets thermostatiquesLes robinets thermostatiques Danfoss maintiennent une température ambiante constante et souhaitée, pièce par pièce, et contribuent à réduire la consommation d'énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Têtes thermostatiques connectées électroniquesPrenez le contrôle de la température de votre logement avec les Têtes Thermostatiques Connectées Intelligentes Danfoss Eco™ et Ally™. - Solutions de chauffage connecté.