L'alliance de l'esthétique et de la performance énergétique
Nous vous présentons la nouvelle génération de têtes thermostatiques qui établissent de nouvelles normes.
De l'icône à l'avant-garde
Depuis 80 ans, Danfoss est synonyme de précision supérieure de la température. Nous avons inventé nos premières têtes thermostatiques pour radiateurs en 1943, et aujourd'hui, notre produit emblématique est plus actuel que jamais. Alors, nous avons décidé de le réinventer.
Notre nouvelle gamme complète représente toujours l'ingénierie dans toute sa splendeur. Elle conjugue une qualité et une précision de chauffage supérieures qui font partie notre ADN.
Mais grâce à notre expertise et à notre connaissance du secteur, nous avons une fois de plus placé la barre haute afin de répondre au mieux à vos attentes et de vous proposer des têtes thermostatiques à la pointe de la technologie. Nous avons notamment mis en place un développement axé sur vos besoins et garantissons les normes les plus strictes en matière d'AC pour l'ensemble de la gamme.
Découvrez la nouvelle gamme
Une qualité inégalée jusqu'à aujourd'hui
Dans votre travail, même les plus petites choses peuvent avoir un grand impact.
Avec la nouvelle gamme de thermostats Danfoss, vous disposez d'une échelle frontale intuitive constituée d'un degré exact pour chaque marque de l'échelle, ce qui facilite la visualisation et le réglage de la température. De plus, les broches de limitation vous permettent de définir facilement une température maximale et minimale, ce qui offre commodité, tranquillité d'esprit et potentiel d'économie d'énergie à vos clients.
La gamme complète se distingue par son design moderne entièrement blanc qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, s'adapte à tous les radiateurs et est facile à nettoyer. Une qualité inégalée dans sa catégorie, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Fonctionnement
Découvrez la tête la plus réactive du marché
Permettez-nous de vous présenter un véritable champion : avec un temps de réponse de seulement 10 minutes, le soufflet à gaz au cœur des thermostats de radiateur Aero™ est le plus rapide du marché.
Cela ne garantit pas seulement un contrôle plus précis de la température et une meilleure expérience pour vous et vos clients. Il vous permet également d'offrir une solution plus efficace sur le plan énergétique et 100% pérenne.
Installation : Cliquez. Tournez. Le travail est fait.
Notre nouvelle gamme de thermostats pour radiateurs est axée sur l'efficacité du système de chauffage. Grâce à la connexion Snap unique Danfoss (gamme RA2000), l'installation est rapide, sûre et sans outil.
Il suffit de cliquer, de tourner et le tour est joué. La tête thermostatique fonctionne immédiatement, sans calibrage, réglage ou entretien après l'installation. Et le léger "clic" vous indique qu'elle est en place, ce qui vous permet de continuer à travailler.
Des têtes thermostatiques bloquées
La nouvelle gamme de thermostats comprend des versions sécurisées inviolables, très robustes, qui offrent une protection supplémentaire aux thermostats. Un accessoire "antivol" qui offre une protection supplémentaire.
Les thermostats Aero™ sont également dotés d'options intégrées de limitation de la température afin que les gestionnaires de bâtiments puissent empêcher les occupants d'une pièce de modifier la température du thermostat. En ces temps où de nombreux établissements publics ont abaissé la température intérieure pour économiser de l'argent et de l'énergie, cette fonction peut aider à garantir que tous les thermostats restent à la température définie.
Petit changement. Grand impact. Enorme potentiel.
Quel est le rapport entre les têtes thermostatiques et la crise énergétique ? Elles ne suffiront pas à elles seules, mais le fait est que nous devons stopper le gaspillage d'énergie et que les 500 millions de radiateurs encore équipés de vannes manuelles dans les foyers européens y font obstacle.
L'adoption d'une tête thermostatique pour radiateur permet à vos clients d'économiser de l'énergie et de réduire leur consommation de chauffage d'environ 36 % par rapport à un robinet à commande manuelle. Ils bénéficieront également d'un meilleur confort grâce à une température ambiante constante.
Et grâce à la réactivité la plus performante du marché, c'est l'un des moyens les plus économiques et les plus rapides de réduire leur facture d'énergie.
De plus, comme les têtes thermostatiques Danfoss sont entièrement conformes à la directive EPBD, vos clients le seront également.
Comment améliorer l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage ?
Lorsque vous passez du gaz naturel au chauffage urbain ou à la pompe à chaleur, vous devez toujours tenir compte de certains aspects.
Installation
Retrouvez tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit !
Parcourez nos vidéos relatives à l'installation et l'utilisation pour en savoir plus.
Outils et applis
Une conversion facilitée avec Installer App
Vous avez du mal à trouver le bon numéro de code pour votre prochain projet ? L'application Installer App permet une conversion facile en quelques clics.
C'est également l'endroit idéal pour accéder aux autres outils qui facilitent la vie de l'installateur. Définissez les valeurs appropriées en fonction du type de vanne, de sonde et de radiateur. Ou définissez les valeurs appropriées en fonction de la taille de la pièce et de la perte de chaleur. L'émission de chaleur, le débit et le préréglage sont toujours corrects.
Grâce à Installer App, le passage à notre nouvelle gamme de têtes thermostatiques est un jeu d'enfant.
Garantie
Conçues pour la vie de tous les jours. Conçues pour renforcer votre confiance.
Conçues pour la vie de tous les jours, toutes les pièces de la maison sont prêtes pour de nombreuses années, et ce sans avoir besoin de piles ni d'entretien.
Et nous continuons dans ce sens en offrant une garantie de 5 ans sur une longue liste de vannes et de têtes thermostatiques Danfoss installées par un professionnel. Cette garantie est étendue à 10 ans lorsque les têtes thermostatiques et les vannes sont combinées.
Cela vous permet de fournir le meilleur service et le meilleur confort possibles à vos clients, avec des produits en lesquels vous pouvez avoir confiance.
Ne manquez jamais les dernières actualités
Notre newsletter s'adresse à ceux qui veulent être les premiers à connaître les nouvelles tendances, les formations et les produits. Elle s'adresse à tout le monde et est conçue pour vous apporter les informations dont vous avez besoin, sans que vous ayez à les chercher. Alors, partant ?