• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Vidéos

Pour tirer pleinement profit des avantages du chauffage au sol hydraulique, il est important d'utiliser des régulateurs de température ambiante.

Avec Danfoss Icon, nous proposons un système de régulation avancé comprenant différents thermostats d'ambiance, contrôleurs centraux, modules d'extension et accessoires. Il y a 3 options système :

  • Sans fil
  • 24 volts
  • 230 volts

Les systèmes 24 volts et sans fil partagent le même contrôleur central. Combiné à un module radio (en option), cela devient un système sans fil. Il est possible d'utiliser la version sans fil et la version câblée (communication par bus 24 volts) sur le même système. Le module d'extension augmente les caractéristiques techniques et les fonctionnalités, en particulier pour les applications de refroidissement. Le module App permet d'utiliser le système via l'application Danfoss Icon™.

Les thermostats ambiants ont l'apparence d'un simple interrupteur et se fondent dans n'importe quel décor. Les modèles encastrés s'adaptent même aux cadres d'interrupteurs compatibles proposés par des fabricants comme Busch-Jaeger, Gira, Berker et Merten. Ceci afin de permettre une parfaite adaptation du design entre le thermostat, les interrupteurs et les prises électriques.

Caractéristiques et avantages

Des thermostats d'ambiance qui s'intègrent à n'importe quel intérieur : Les thermostats d'ambiance sont conçus pour se fondre dans n'importe quel intérieur. Ils ressemblent à la plupart des cadres d'interrupteurs courants. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'écran s'éteint et devient virtuellement invisible.

Intégré dans un cadre d'interrupteur : Pour une correspondance parfaite entre le thermostat d'ambiance, l'interrupteur d'éclairage et les prises de courant. Il est possible de remplacer le cadre par un cadre répandu de l'un des fabricants de cadres d'interrupteurs.

Équilibrage automatique : L'équilibre hydraulique du système est important pour obtenir un rendement énergétique optimal. L'équilibrage automatique évite les préréglages sur les vannes ou collecteurs.

Fonctionnalités avancées : Les contrôleurs centraux suivent un concept modulaire, ce qui permet d'étendre les caractéristiques techniques et le fonctionnement du système. Notamment : Régulation de la température d'alimentation en fonction de la demande, plusieurs applications de refroidissement prédéfinies. Des tests de mise en service étendus correspondants pour vérifier le bon fonctionnement du système.

Fonctionnement câblé ou sans fil, également sur le même système : Un module radio est proposé en option. Il est également possible d'utiliser un contrôleur central 24 volts pour le fonctionnement sans fil. Il est possible de combiner sur un même système des thermostats d'ambiance utilisant la communication par bus câblés 24 volts et des thermostats d'ambiance sans fil.

Commande à distance via l'application Danfoss Icon : Avec le module App proposé en option, il est possible de faire fonctionner le système avec l'application Danfoss Icon. Vous pouvez régler ou programmer les heures et les températures via n'importe quel appareil mobile Apple ou Android.

Danfoss ICON thermostat d'ambiance chauffage

Danfoss Icon™ - thermostat d'ambiance pour chauffage par le sol

Découvrez la capacité d'intégration du thermostat dans n'importe quel intérieur, renseignez-vous sur les modèles disponibles et bien d'autres choses.

Danfoss ICON en savoir plus

En savoir plus sur Danfoss Icon™

Pour en savoir plus sur Danfoss Icon, veuillez consulter notre site spécialisé : icon.danfoss.com

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Fiche technique Thermostat Danfoss Icon™ 24 V français, langue française Multiple 11 déc., 2018 469.4 KB .pdf

Vidéos