Particulièrement adaptés aux boues, boues liquides, eaux usées, encrassements, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les echangeurs spiralés SONDEX® constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception assure un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
Nous utilisons des plaques métalliques enroulées au lieu de faisceaux de tubes, ce qui nous permet d'atteindre une performance thermique très élevée sans sacrifier l'espace entre les canaux qui assure une circulation ininterrompue du fluide.
La bobine spiralée elle-même contribue également au débit turbulent et la conception à canal unique permet de réduire l'encrassement grâce à un mécanisme de nettoyage automatique. L'accumulation de dépôts augmente localement la vitesse, ce qui crée un effet de brossage suffisant pour détacher l'accumulation d'encrassement dans la plupart des cas. Les echangeurs spiralés SONDEX® peuvent ainsi fonctionner en sessions très longues sans maintenance ni nettoyage.
Cependant, certains fluides sont si difficiles que l'echangeur de chaleur exige des tâches de maintenance et de nettoyage plus fréquentes. C'est dans cette optique que nous avons conçu des couvercles à charnières scellés à l'aide de brides en C, pour disposer d'une porte battante très facile à ouvrir et à fermer sans outils spéciaux, qui permet d'accéder à l'ensemble de la bobine pour inspection et nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Conception à canal unique qui génère des taux de cisaillement élevés, qui contribuent à un effet autonettoyant, empêchant l'obstruction de l'unité. Les echangeurs de chaleur spiralés sont parfaits pour les fluides difficiles, à forte viscosité.
La taille du canal est sélectionnée en fonction du débit et des qualités du fluide. Les nombreuses variations en matière de diamètre et de largeur de la bobine spiralée permettent de nombreuses combinaisons différentes. Nous sommes ainsi en mesure de mettre au point la solution optimale pour chaque application.
Conçus pour gérer un programme de température très agressif, avec une gamme étendue de matériaux et d'épaisseurs de plaques disponibles, chaque échangeur spiralé est personnalisé afin de répondre aux exigences de l'application concernée.
Le besoin limité en matière de maintenance et de nettoyage assure un temps de fonctionnement prolongé. S'il est nécessaire de procéder au nettoyage à cause de fluides particulièrement difficiles, les couvercles à charnières permettent d'accéder facilement à l'ensemble de la surface de transfert de chaleur.
Solutions très compactes, nos échangeurs spiralés affichent un encombrement minimal. Malgré leur petite taille, les longues voies d'écoulement courbes permettent des coefficients de transfert de chaleur très élevés, jusqu'à deux fois plus élevés que leurs homologues multitubulaires.

Echangeurs spiralés SONDEX®
Applications
- Industrie laitière/agroalimentaire
- Industrie du biogaz
- Industrie des eaux usées
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
Caractéristiques techniques
- Raccordements de DN32 à DN300
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux du boîtier : Acier au carbone, acier inoxydable
- Matériaux de la spirale : Acier au carbone, acier inoxydable
- Pression de service max. 10 bar (145 psi) Possibilité d'augmenter la pression à la demande
- Température de service max. 200 °C (392 °F)
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Fiche technique | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Anglais | Multiple | 25 oct., 2022 | 769.7 KB | |
Brochure | Spiral heat exchanger | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 4.5 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensateurs SONDEX®Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plaques SONDEX® FishboneLa technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Évaporateurs SONDEX®Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Echangeurs à plaques SONDEX® standardLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.