Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS)

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • FAQ

Les echangeurs SONDEX® à plaques et calandre (SPS) conviennent parfaitement aux applications de condensation et de chauffage à la vapeur. Dotés d'un pack de plaques entièrement soudé, les echangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et de température élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les echangeurs multitubulaires.

Les echangeurs SONDEX® à plaques et calandre (SPS) associent la puissance des echangeurs multitubulaires à celle des echangeurs à plaques, tout en conservant la grande capacité de pression et de température de service des premiers et le rendement élevé des seconds. Nos echangeurs à plaques et calandre constituent une solution combinée idéale, qui assure des performances inégalées dans un large éventail d'applications, en particulier les applications de condensation de vapeur.

Caractéristiques et avantages

Échangeur de chaleur très adaptable. Excellent choix pour gérer les applications de condensation, en particulier les applications n'impliquant pas de sous-refroidissement du condensat. Ils sont également parfaits comme réchauffeurs vapeur de fluides propres, d'eau déminéralisée et d'huiles thermiques propres.

L'échangeur de chaleur est conçu pour offrir une excellente résistance aux chocs thermiques, ainsi qu'à la fatigue thermique et par pression. Il est donc parfaitement adapté aux applications cycliques et autres applications impliquant des variations de température brusques et importantes.

Disponible en version à boulons et entièrement soudée. Les modèles entièrement soudés peuvent supporter des températures et des niveaux de pression plus élevés par rapport aux modèles à boulons, mais il n'est pas possible de les ouvrir pour le nettoyage. Cette tâche peut être effectuée avec des systèmes NEP (nettoyage en place).

Principe de fonctionnement d'un échangeur de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre

Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre sont dotés d'un jeu de plaques entièrement soudé et sont donc parfaitement adaptés aux applications difficiles.

Applications

  • Industrie HVAC
  • Industrie marine/offshore
  • Industrie laitière/agroalimentaire
  • Industrie sucrière
  • Industrie du biogaz
  • Industrie du froid
  • Industrie papetière
  • Industrie lourde
  • Industrie minière
  • Industrie pétrochimique
  • Industrie chimique
  • Condensation
  • Chauffage à vapeur
  • Refroidisseurs d'huile
  • Chauffages/refroidisseurs à gaz

Caractéristiques techniques

  • Raccordements de DN25 à DN300
  • (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
  • Plaques en AISI 304/316, titane. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Matériaux du boîtier : Acier au carbone, acier inoxydable
  • Pression de service max. 40 bar (580 psi)
  • Température de service 10 à 250 °C (50 à 482 °F) pour les types à boulons (jusqu'à 400 °C (752 °F) pour les types entièrement soudés.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A world of heat exchangers Anglais Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgare Bulgarie 04 oct., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roumain, moldave, moldaves Roumanie 10 oct., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Anglais Multiple 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Fiche technique SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) Anglais Multiple 25 oct., 2022 1.4 MB .pdf
Brochure SPS plate and shell heat exchangers Anglais Multiple 12 févr., 2024 4.5 MB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées } else { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées }
    Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniac

    Les échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés

    Particulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.

  • if (isSmallPicture) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss } else { Condensateurs SONDEX® – Danfoss }
    Condensateurs SONDEX®

    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS) – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS) – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS) – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS)

    Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.

FAQ

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

  • utilisation,
  • type de fluide,
  • chute de pression,
  • débit,
  • pression d’utilisation,
  • propriétés thermodynamiques, température,
  • température de fonctionnement.