Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications de l'industrie agroalimentaire et laitière, ainsi que pour d'autres applications exigeant des conditions sanitaires strictes.
Avantage pour nos clients
Nous possédons une connaissance approfondie des procédés de l'industrie agroalimentaire et laitière, et la grande expérience nécessaire pour concevoir des solutions hygiéniques et ultra performantes. Nos pasteurisateurs régénérateurs recyclent jusqu'à 95 % de l'énergie, ce qui représente des économies énormes en termes de consommation énergétique.
Pour nos échangeurs de chaleur à plaques sanitaires, nous avons mis au point des cadres en tenant compte des opérations de nettoyage et de maintenance. Le couvercle mobile est doté de roulettes en nylon robustes qui facilitent l'ouverture et de bagues de blocage à roulements à billes qui assurent une fermeture hermétique. L'accès n'a jamais été aussi simple !
Nous sommes fiers d'assurer un traitement délicat des produits pour garantir une qualité de production supérieure, tout en respectant les exigences strictes de propreté de chaque industrie. Disponibles avec des plaques Fishbone et Free Flow, nous disposons des outils nécessaires pour concevoir l'échangeur de chaleur qui convient exactement à votre application.
Protection différentielle optimale
Notre technologie Sonder Safe utilise un système de plaques à double paroi, conçu pour permettre d'observer d'éventuelles fuites depuis l'extérieur de l'échangeur, même si elles sont peu probables. Cette mesure de sécurité permet d'identifier et de réparer rapidement l'unité en cas de dysfonctionnement.
Comme toutes les fuites sont externes et non internes, les flux sont toujours séparés. Les échangeurs à plaques sanitaires double paroi sont donc la solution idéale lorsque l'on travaille avec des fluides qu'il faut éviter à tout prix de contaminer.
Conception multi-sections pour applications avancées
Nos échangeurs à plaques sanitaires sont disponibles sous forme de solutions multi-sections, que l'on peut considérer comme une combinaison de plusieurs échangeurs de chaleur sur une seule installation, séparés par des cadres intermédiaires.
Applications
- Industrie laitière/agroalimentaire
– ex. applications de pasteurisation régénérative - Exigences sanitaires dans l'industrie
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN25 à DN500
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
- Matériaux du joint : EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Autres matériaux disponibles sur demande
- Hauteurs de plaque max. 3,5 m (11,5 pi)
- Débits max. 1 600 m3/h (7 045 gpm)
Caractéristiques et avantages
Des échangeurs de chaleur conçus pour respecter les exigences sanitaires strictes de certaines industries et conformes aux normes de la FDA.
Une technologie de plaque conçue pour assurer une qualité de produit optimale. Nous garantissons un traitement en douceur des fluides, avec un contrôle précis du débit, des profils de température parfaits et un temps de séjour optimal pour toutes les applications.
Cadres revêtus ou en acier inoxydable conçus pour faciliter l'accès, afin de pouvoir procéder aux tâches d'inspection, de nettoyage (notamment NEP) ou de maintenance rapidement et sans problème.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 févr., 2024 | 7.1 MB | |
Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 22 déc., 2023 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russe | Multiple | 17 mai, 2024 | 16.5 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois (CN) | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 15 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 5.7 MB | |
Fiche technique | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Lituanien | Multiple | 27 janv., 2021 | 3.0 MB | |
Fiche technique | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Anglais | Multiple | 23 sept., 2019 | 2.2 MB | |
Fiche technique | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Anglais | Multiple | 19 juin, 2019 | 3.0 MB | |
Fiche technique | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Anglais | Multiple | 03 juil., 2019 | 3.2 MB | |
Fiche technique | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Anglais | Multiple | 19 juin, 2019 | 2.3 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 7.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 9.4 MB |