Plaques SONDEX® Free Flow

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • FAQ

Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules ou du risque considérable d'encrassement.

Avantage pour nos clients

Les canaux, profonds et larges, offrent largement la place pour permettre l'écoulement libre du fluide difficile à traiter, assurant un traitement en douceur du produit de sortie et entraînant des améliorations durables de la qualité.

Comme il existe seulement un contact de ligne entre les plaques, même les particules longues et collantes ne se coinceront pas et ne boucheront pas l'échangeur de chaleur.

Les plaques Free Flow sont également bien adaptées aux fluides qui ont tendance à provoquer l'encrassement et sont conçues en tenant compte du facteur d'encrassement. Les canaux permettent un écoulement et un transfert de chaleur efficaces, malgré l'encrassement accumulé, ce qui retarde le temps d'arrêt correspondant au nettoyage.

Cela permet à un producteur de sucre, par exemple, de fonctionner à pleine capacité tout au long d'une campagne, sans perdre un temps de production et un rendement de produit précieux.

Caractéristiques et avantages

Assure un débit ininterrompu grâce aux canaux profonds et aux points de contact limités entre les plaques. L'écart important entre les plaques est prévu pour traiter les fluides qui provoquent l'encrassement et l'obstruction des échangeurs de chaleur ordinaires.

Durée de fonctionnement prolongée, sans aucun nettoyage nécessaire, indépendamment de la viscosité, de la tendance à l'encrassement et de la teneur en particules du fluide.

Il existe des motifs asymétriques, conçus pour les applications impliquant de grosses différences de débit. Le fait de prendre en compte les différences de débit élimine les problèmes de poches d'air, de mauvaise répartition du fluide et de faible turbulence.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A world of heat exchangers Anglais Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgare Bulgarie 04 oct., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roumain, moldave, moldaves Roumanie 10 oct., 2024 9.7 MB .pdf
Guide d’utilisation Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées français, langue française Multiple 22 déc., 2023 9.2 MB .pdf
Fiche technique Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) Anglais Multiple 25 oct., 2022 3.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongrois Multiple 13 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 13 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 01 sept., 2023 13.0 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 01 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danois Multiple 15 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonais Multiple 13 sept., 2023 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russe Multiple 17 mai, 2024 16.5 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italien Multiple 01 août, 2024 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinois (CN) Multiple 17 janv., 2024 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 20 sept., 2022 9.7 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Allemand Multiple 17 janv., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Anglais Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Anglais Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Anglais Multiple 12 févr., 2024 9.4 MB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées } else { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées }
    Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniac

    Les échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.

  • if (isSmallPicture) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss } else { Condensateurs SONDEX® – Danfoss }
    Condensateurs SONDEX®

    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss } else { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss }
    Évaporateurs SONDEX®

    Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss }
    Echangeurs à plaques SONDEX® standard

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications exigeant des conditions hygiéniques strictes et utilisant des matériaux conformes à la FDA. Nous prenons grand soin de votre produit fini et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la meilleure qualité de production possible. Chaque solution est conçue en fonction de vos spécifications afin d'assurer les conditions parfaites pour votre produit.

FAQ

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

  • utilisation,
  • type de fluide,
  • chute de pression,
  • débit,
  • pression d’utilisation,
  • propriétés thermodynamiques, température,
  • température de fonctionnement.