Plaques SONDEX® Fishbone

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • FAQ

Les années d'expérience ont inspiré de nouvelles versions innovantes, pour élaborer des plaques Fishbone à la conception révolutionnaire. Le modèle de plaque Fishbone éprouvé est présent dans la plupart des échangeurs de chaleur à plaques SONDEX®.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Conçu pour maximiser les turbulences, même à faible débit, cet emboutissage permet d'obtenir un transfert de chaleur incomparable. L'efficacité de ce motif a été démontrée par le biais de tests rigoureux. C'est le choix par défaut pour les échangeurs de chaleur à plaques.

Les variantes du modèle Fishbone sont conçues pour créer différents niveaux de turbulence, utiliser une perte de charge différente et répondre à différentes exigences thermiques. Chaque variante est destinée à un marché particulier ou vise une application spécifique. Cette flexibilité nous permet de couvrir de manière optimale tous vos besoins en matière de transfert de chaleur, quelle que soit l’application.

Les caractéristiques spéciales incluent un système de support renforcé pour une meilleure suspension, une zone de distribution optimisée empêchant les zones de stagnation, une zone de transmission de chaleur maximisée pour des performances élevées et des joints uniques Sonder Lock qui garantissent un alignement correct du jeu de plaques dans l’échangeur de chaleur assemblé.

Caractéristiques et avantages

La zone de transmission de chaleur maximisée, adaptée à chaque application, réduit le nombre total de plaques nécessaires pour obtenir des performances optimales. Sa grande efficacité vous permet d’augmenter vos performances et de réduire votre consommation d’énergie.

Conçu pour assurer une répartition uniforme du fluide sur toute la plaque et éviter les zones de stagnation, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation de la perte de charge.

Système de joint clipsé unique qui empêche le désalignement du jeu de plaques et permet un assemblage facile. La gorge spécialement conçue pour le joint préserve l’élasticité de ce dernier et augmente sa durée de vie.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A world of heat exchangers English Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgarian Bulgaria 04 oct., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 10 oct., 2024 9.7 MB .pdf
Data sheet Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) English Multiple 25 oct., 2022 3.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hungarian Multiple 13 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 13 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept., 2023 13.0 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers French Multiple 22 déc., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danish Multiple 15 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polish Multiple 13 sept., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russian Multiple 17 mai, 2024 16.5 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italian Multiple 01 août, 2024 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinese (CN) Multiple 17 janv., 2024 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 20 sept., 2022 9.7 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers German Multiple 17 janv., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions English Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure English Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers English Multiple 12 févr., 2024 9.4 MB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées } else { Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées }
    Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniac

    Les échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.

  • if (isSmallPicture) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss } else { Condensateurs SONDEX® – Danfoss }
    Condensateurs SONDEX®

    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss } else { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss }
    Évaporateurs SONDEX®

    Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss }
    Echangeurs à plaques SONDEX® standard

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications exigeant des conditions hygiéniques strictes et utilisant des matériaux conformes à la FDA. Nous prenons grand soin de votre produit fini et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la meilleure qualité de production possible. Chaque solution est conçue en fonction de vos spécifications afin d'assurer les conditions parfaites pour votre produit.

FAQ

Le choix de l’échangeur de chaleur dépend de nombreux facteurs. Nos ingénieurs conçoivent l’échangeur de chaleur aux dimensions requises avec les spécifications appropriées en tenant compte de vos spécifications et de vos exigences, afin de vous garantir une solution de qualité offrant des performances optimales.

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre contact commercial Danfoss local ou bien notre organisation technique de spécialistes.

Veuillez contacter votre contact commercial local pour toute technologie d'échangeurs à plaques.

Veuillez contacter votre contact commercial local pour toute technologie d'échangeurs à plaques. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

  • application,
  • type de fluide,
  • perte de charge,
  • débit,
  • pression de service,
  • propriétés thermodynamiques, température
  • température de service.