Nouveau design de plaques par Danfoss
Chez Danfoss, nos ingénieurs ont amélioré la conception des plaques d'échangeurs de chaleur en introduisant la nouvelle série D-plate. Bénéficiant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la technologie du transfert thermique et d'une connaissance approfondie des applications, nous avons apporté des améliorations significatives aux plaques profil chevrons traditionnelles afin de redéfinir entièrement notre façon de concevoir les plaques d'échangeurs.
Optimisant à la fois les performances et la durée de vie du produit, la série de plaques D marque un tournant dans l'innovation et fait entrer la technologie des échangeurs à plaques dans une ère nouvelle, faite de solutions avancées mais simples.
Découvrez la puissance D-power
Quelqu'un a dit un jour que tous les échangeurs à plaques et joints étaient différents et qu'il fallait toujours regarder les caractéristiques proposées. Chez Danfoss, nous partageons cette conviction. C'est pourquoi nous ne nous contentons jamais de solutions médiocres. Nous pensons que le simple fait qu'un concept fonctionne ne signifie pas pour autant qu'il est impossible de l'améliorer. Voilà pourquoi nous ne cessons jamais d'innover : pour vous apporter la meilleure solution possible.






Experience D-power with the revolutionary new D-plate technology
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniacLes échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralésParticulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensateurs SONDEX®Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS)Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.