Lorsque vous avez besoin d'un traitement délicat pour vos fluides et que ceux-ci ne sont pas adaptés aux échangeurs de chaleur ordinaires, du fait de leur viscosité, de leur tendance à s'encrasser ou de leur teneur en particules, SONDEX® Free Flow constitue la nouvelle référence pour améliorer les performances et la fiabilité.
Avantage pour nos clients
Découvrez l'avantage d'une disponibilité maximale avec les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques Free Flow. Les canaux à plaques sans contact réduisent le risque d'encrassement et d'obstruction et assurent un fonctionnement prolongé.
Lorsque l'on travaille avec des fluides difficiles à traiter, cela implique des tâches de maintenance ou de nettoyage fréquentes et imprévues qui ont pour conséquence indésirable de rallonger les délais de production et d'entraîner une perte de produit.
Nos ingénieurs ont conçu les solutions Free Flow SONDEX® pour assurer des performances optimales et fiables ainsi qu'un traitement en douceur des fluides, tout en espaçant au maximum les tâches d'entretien. Si votre fluide contient des matières solides, des fibres ou d'autres particules, il est possible de rallonger davantage les intervalles d'entretien, en effectuant régulièrement un backflush du système.
Nettoyage facile, disponibilité maximale
Pour les fluides qui ont tendance à s'encrasser, la procédure NEP (nettoyage en place) est l'option préférée. Grâce à une conception efficace, l'échangeur SONDEX® Free Flow garantit un faible volume de rétention, ce qui limite la quantité de produits chimiques nécessaire pour le processus NEP et réduit ainsi considérablement le temps de nettoyage, tout en respectant l'environnement.

Motifs SONDEX® Free Flow
Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.
Applications
- Industrie laitière/agroalimentaire
– ex. production alimentaire, comme la préparation de jus et d'alcools - Industrie sucrière
– ex, la production de sucre, comme la concentration de la teneur en sucre dans le jus de canne à sucre - Industrie du biogaz
- Industrie des eaux usées
- Industrie papetière
- Industrie minière
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN25 à DN400
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
- Matériaux du joint : EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Autres matériaux disponibles sur demande
- Hauteurs de plaque max. 3,5 m (11,5 pi)
- Débits max. 1 600 m3/h (7 045 gpm)
- Pression de service max. 10 bar (145 psi)
- Température de service max. 200 °C (392 °F)
Caractéristiques et avantages
Un traitement en douceur et une répartition régulière du fluide permettent d'obtenir la meilleure qualité de production possible.
Un transfert de chaleur très efficace et des intervalles prolongés entre les nettoyages permettent de garantir le fonctionnement pendant toute la durée de la campagne avec un temps d'arrêt minimum et une bonne optimisation des ressources.
Écart important entre les plaques, prévu pour lutter contre l'encrassement avec des canaux de plaques volumineux et aucune zone de stagnation.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 22 déc., 2023 | 9.2 MB | |
Fiche technique | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Anglais | Multiple | 25 oct., 2022 | 3.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 15 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russe | Multiple | 17 mai, 2024 | 16.5 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 01 août, 2024 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois (CN) | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Anglais | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 9.4 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniacLes échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralésParticulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensateurs SONDEX®Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS)Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.