Nos échangeurs à plaques traditionnels, semi-soudés et brasés sont un excellent choix pour les applications d'évaporation standard.
Pourtant, certaines applications s'avèrent inadaptées aux types d'échangeurs ordinaires. Afin de garantir une qualité de produit imbattable, nous avons créé des plaques pour évaporateur exclusives adaptées aux défis posés par les applications d'évaporation avancées.
Avantage pour nos clients
Nous veillons à ce que la qualité de votre produit soit irréprochable. Nous avons mis au point des plaques d'évaporation uniques, conçues pour les applications faisant intervenir des fluides délicats ou sensibles à la température, qui donnent d'excellents résultats dans le cadre de l'évaporation multi-étages de produits fortement concentrés.
Les évaporateurs SONDEX® à plaques à couche ascendante traitent les fluides en douceur, même s'ils présentent une viscosité élevée, et assurent une évaporation uniforme, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité de concentré.
Découvrez par vous-même les avantages de nos entrées, qui éliminent les zones de stagnation et répartissent uniformément le fluide sur l'ensemble de la zone de transmission de chaleur, pour une évaporation sans faille.
Nos plaques d'évaporation spéciales utilisent un motif Free Flow pour générer un débit turbulent idéal et réduire considérablement le risque d'encrassement. Cela permet d'allonger les intervalles entre les nettoyages et de maximiser la disponibilité de votre installation.
Conditions d'évaporation parfaites
Le faible volume de retenue des évaporateurs SONDEX® raccourcit le temps de séjour et offre les meilleures conditions d'évaporation pour les produits sensibles à la température.
L'exploitation avec de faibles volumes de retenue permet un démarrage et un arrêt rapides, avec un minimum de déchets, ce qui renforce la flexibilité globale de votre système et de vos procédés.

Technologie microplaque
Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.

Motifs SONDEX® Free Flow
Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.
Applications
- Industrie laitière/agroalimentaire
– ex. production alimentaire, comme la préparation de jus et d'alcools - Industrie sucrière
– ex, la production de sucre, comme la concentration de la teneur en sucre dans le jus de canne à sucre - Industrie du biogaz
- Industrie papetière
- Industrie minière
- Industrie chimique
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN600 max.
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
Caractéristiques et avantages
Conception de plaque spéciale dotée d'un raccord d'entrée extra-large pour la vapeur. Les évaporateurs multi-étages permettent de réduire la consommation de vapeur, puisque la vapeur produite servira de fluide de chauffage.
Sa conception flexible permet d'augmenter facilement la capacité : il suffit pour cela d'ajouter des cassettes ou d'en retirer pour faire des économies d'énergie. Un temps de séjour réduit permet d'obtenir des conditions d'évaporation parfaites et une qualité de produit supérieure.
Haute performance, même avec de faibles différences de température entre les fluides, ce qui est particulièrement intéressant pour la recompression mécanique de vapeur (RMV) et la recompression thermique de la vapeur (RTV).
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Guide d’utilisation | Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées | français, langue française | Multiple | 22 déc., 2023 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.2 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danois | Multiple | 15 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italien | Multiple | 01 août, 2024 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 13.0 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hongrois | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.1 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 13 sept., 2023 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 01 sept., 2023 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Anglais | Multiple | 20 sept., 2022 | 9.7 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russe | Multiple | 17 mai, 2024 | 16.5 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinois (CN) | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.6 MB | |
Guide d’utilisation | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Allemand | Multiple | 17 janv., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Anglais | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | Anglais | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 9.4 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensateurs SONDEX®Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitairesLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications exigeant des conditions hygiéniques strictes et utilisant des matériaux conformes à la FDA. Nous prenons grand soin de votre produit fini et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la meilleure qualité de production possible. Chaque solution est conçue en fonction de vos spécifications afin d'assurer les conditions parfaites pour votre produit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Echangeurs à plaques SONDEX® standardLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniacLes échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plaques SONDEX® FishboneLa technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.