• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Condensateurs SONDEX®

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • FAQ

Les condensateurs SONDEX® traditionnels, semi-soudés et brasés sur mesure permettent de gérer facilement les applications exigeant des conditions de condensation parfaites. Pour les applications utilisant de la vapeur basse pression, notre conception à plaque de condensateur spécialisée s'adapte à des volumes de vapeur importants, tout en maintenant les performances thermiques des plaques.​

Avantage pour nos clients

Comme pour nos évaporateurs et échangeurs de chaleur à plaques semi-soudés, le condensateur utilise des cassettes à plaques. Ces cassettes correspondent en revanche à un motif asymétrique, qui permet une meilleure condensation et une efficacité optimale.

Cela permet donc de limiter au minimum la chute de pression du côté soudé, tout en assurant un niveau de turbulence élevé sur le côté à joints. Cette conception maximise le coefficient de transfert de chaleur et optimise vos performances, tout en réduisant la charge sur les pompes et en diminuant la consommation énergétique sur l'ensemble du système.

Exploitation avec des différences de volume

Exceptionnelles, les plaques Multi-Gap que nous avons mises au point sont spécialement conçues pour les applications de condensation impliquant une grande différence entre les deux volumes de débit. Cette solution vous permettra d'exploiter des volumes de vapeur importants sur le côté soudé et des volumes de liquide réduits sur le côté à joints. La chute de pression est ainsi utilisée de manière optimale.

Technologie microplaque

Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.

Motifs SONDEX® Free Flow

Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.

Applications

  • Industrie laitière/agroalimentaire
    – ex. condensation de vapeur de jus de fruits, pasteurisation et refroidissement de boissons sans alcool
  • Industrie sucrière
    – ex. applications de condensation à vide
  • Industrie du biogaz
  • Industrie papetière
  • Industrie lourde
  • Industrie minière
  • Industrie pétrochimique
  • Industrie chimique

Caractéristiques techniques

  • Raccordements pour DN200 à DN800
  • (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
  • Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Matériaux du joint : EPDM-HT, NBR-HT. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Hauteurs de plaque max. 2,3 m (7,5 pi)
  • Débits max. 800 m3/h (3 522 gpm)
  • Pression de service max. 10 bar (145 psi)
  • Température de service max. 200 °C (392 °F)

Caractéristiques et avantages

Spécialement conçus pour les applications de condensation exigeantes qui bénéficient d'une conception spéciale à plaques asymétriques qui n'existe pas pour les échangeurs de chaleur ordinaires.

Découvrez l'excellente efficacité thermique des échangeurs de chaleur SONDEX® et travaillez en toute sérénité grâce à un débit turbulent idéal qui réduit le risque d'encrassement.

Sa conception spéciale à plaques Multi-Gap permet de diminuer considérablement la consommation énergétique pour les applications de condensation à volumes de débit différents.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure A world of heat exchangers Bulgare Bulgarie 04 oct., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Roumain, moldave, moldaves Roumanie 10 oct., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Anglais Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Echangeurs à plaques et joints et à plaques semi-soudées français, langue française Multiple 22 déc., 2023 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonais Multiple 13 sept., 2023 9.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danois Multiple 15 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italien Multiple 01 août, 2024 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hongrois Multiple 13 sept., 2023 9.1 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Anglais Multiple 13 sept., 2023 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russe Multiple 17 mai, 2024 16.5 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinois (CN) Multiple 17 janv., 2024 9.6 MB .pdf
Guide d’utilisation Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Allemand Multiple 17 janv., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Anglais Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Anglais Multiple 19 nov., 2024 4.8 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Anglais Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Anglais Multiple 12 févr., 2024 9.4 MB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensateurs SONDEX® – Danfoss } else { Condensateurs SONDEX® – Danfoss }
    Condensateurs SONDEX®

    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss } else { Évaporateurs SONDEX® – Danfoss }
    Évaporateurs SONDEX®

    Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires

    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques sanitaires sont conçus pour les applications exigeant des conditions hygiéniques strictes et utilisant des matériaux conformes à la FDA. Nous prenons grand soin de votre produit fini et nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la meilleure qualité de production possible. Chaque solution est conçue en fonction de vos spécifications afin d'assurer les conditions parfaites pour votre produit.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss } else { Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés – Danfoss }
    Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés

    Particulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.

FAQ

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

  • utilisation,
  • type de fluide,
  • chute de pression,
  • débit,
  • pression d’utilisation,
  • propriétés thermodynamiques, température,
  • température de fonctionnement.