SonoSensor™ 30
Sonde de débit individuelle pour applications courantes
SonoSensor™ 30 est une sonde de débit à ultrasons conçue pour les applications de chauffage et de refroidissement ou les applications combinées chaleur/froid sur les réseaux énergétiques locaux et urbains de taille moyenne. En association avec le module de calcul d'énergie InfoCal™ 9, il offre des fonctionnalités de compteur compact ordinaires pour les applications hydrauliques de taille moyenne.
La sonde est certifiée classe II selon la directive MID.
Données techniques
- Taille : DN15 – DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Température | Pression : 5-130 °C | PN16/25
- Types : Sonde de débit (chaud, froid)
- Homologations : Classe II B + D MID (chauffage)
- Longueur câble sonde de débit : 1,2 m | 2,5 m | 5,0 m
- Alimentation : Batterie AA-cellule 3,6 V | unité d'alimentation 24 V c.a. | 230 V c.a.
- Communication : Sortie d'impulsions conf. à la norme EN1434-2, type OD
- Classe de protection : IP65 (IP67 sur demande)
Caractéristiques et avantages
Offre une durée de vie de batterie de 12 ans, ce qui permet de réduire
les coûts de remplacement.
Le volume est mesuré toutes les 1 sec., ce qui augmente la précision de mesure.
Résiste à l'encrassement, ce qui réduit la fréquence de remplacement de la sonde.
Faible perte de pression
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | eBook | Danfoss Digital Hydronics™ | français, langue française | France | 19 mai, 2022 | 20.1 MB | |
Brochure | eBook | Danfoss Digital Hydronics™ | Anglais | Multiple | 15 févr., 2022 | 5.5 MB | |
Certificat métrologique | LEI LT-1621-MI004-030 | Anglais; Lituanien | Multiple | 08 mai, 2024 | 1.0 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 560.5 KB | |
Fiche technique | SonoSensor 30 | Anglais | Multiple | 24 févr., 2023 | 1.4 MB | |
Guide d’installation | SonoSensor 30 | Anglais | Multiple | 19 nov., 2020 | 2.2 MB |