SonoRead™ 868
Récepteur radio sans fil pour relevé de compteurs
SonoRead™ 868 est un émetteur-récepteur (OMS) T1 et C1 M-Bus sans fil portable, doté d'une interface Bluetooth. Il lit tous les compteurs normalisés OMS. En reliant les relevés de compteurs à l'espace de travail SonoApp™ via l'application SonoApp™, vous disposez
d'un système de relevé de compteurs radio mobile puissant. Celui-ci se chargera d'administrer les compteurs connus et inconnus et les clés de cryptage.
Données techniques
- Fréquence M-bus sans fil : 868 MHz
- Interface M-bus sans fil : EN13757-4, Mode T1 et C1
- Antenne (interchangeable) : Antenne externe (SMA)
- Interface de communication : Bluetooth 2.1 classe 2 (10,0 m)
- Dimensions sans antenne : 159 x 77 x 33 mm
- Type de batterie intégrée : lithium-ion
- Durée de fonctionnement : 20 heures (environ)
- Classe de protection : IP64
Caractéristiques et avantages
Démarrage prêt à l'emploi et facile à utiliser - réduit le temps consacré à la configuration
Relevé universel de tous les types de compteurs et
de mesures – opérabilité accrue
et remplacement de composants réduit