Concentrateur de données de mesure intelligent
Le SonoCollect™ 110 / 111 est un concentrateur de données de compteur intelligent pour relevé de compteurs énergétiques. Il est doté d'une interface M-Bus standardisée, câblée et sans fil, prenant en charge jusqu'à 500 mètres. Les données de mesure extraites sont communiquées sur le Cloud ou à d'autres outils d'analyse via la technologie IP.
Le M-Bus sans fil apporte une nouvelle technologie conforme à l'OMS, qui permet de capturer les données énergétiques et de consommation via des normes de communication ouvertes et des niveaux de sécurité élevés. C'est donc un outil très pratique dans toutes les infrastructures actuelles et futures.
Données techniques
- Installation : Rail DIN
- Interface M-Bus : Jusqu'à 500 charges unitaires, scan auto, conforme à la norme EN 13757.
- Interface M-Bus sans fil : Conforme OMS, cryptage AES, scan auto, Mode : S, T, C
- Interface Ethernet : 100 Mo, RJ45, prend en charge IPv6 et IPsec (VPN)
- Interface GSM : En option, antenne externe via connecteur SMA, port pour Mini-SIM
- Connexion WAN au système serveur (push) : Connexion TCP/HTTP (XML)
- Cryptage WAN (communication serveur) : SSL (certification côté serveur et côté client), OpenVPN
- Transmission d'e-mail (push) : Données XML
- Transfert FTP (push, pull) : Données CSV
- Serveur web intégré : Oui
- Mémoire pour stockage de données local : ≥ 2 Go
- Mise à jour du micrologiciel : Directement ou via WAN (Internet)
- Configuration : Télécommande complète via LAN ou WAN (Internet)
Caractéristiques et avantages
Excellente flexibilité - lecture des normes non exclusives, ce qui évite de remplacer intégralement les compteurs.
Configuration et mise à jour faciles à distance
– élimine l'entretien sur site
La possibilité de lire jusqu'à 500 compteurs permet de réduire le nombre de concentrateurs requis.