Les compteurs d'énergie Danfoss Sono® mesurent avec précision la consommation énergétique dans les maisons individuelles, les immeubles résidentiels et les bâtiments commerciaux. Dans la plupart des cas, la consommation est mesurée afin de répartir équitablement les coûts énergétiques entre les résidents ou les utilisateurs. Cela signifie qu'il faudra également lire périodiquement la consommation énergétique enregistrée par chaque compteur. Traditionnellement, il faudrait qu'une personne vienne et demande accès à chaque compteur pour inscrire la consommation depuis la lecture précédente.
Il existe actuellement des méthodes plus efficaces pour enregistrer la consommation. Danfoss propose trois solutions de relevé de compteur automatisé ;
Relevé de compteurs radio « Walk-by »
Il s'agit d'une solution de relevé de compteurs sans fil utilisant un récepteur radio portable, SonoRead™ 868, avec l'interface Bluetooth. Elle permet de lire tous les compteurs OMS normalisés. Une fois connecté à SonoApp™, un puissant système de relevé de compteurs par radio mobile est mis en place. L'accès aux compteurs n'est plus nécessaire, ce qui permet de gagner un temps considérable pour les activités de planification et de programmation. Le relevé de compteurs radio est la solution idéale pour les situations où il faut relever un nombre raisonnable de compteurs de temps en temps.
Concentrateur de données
Au cas où il convient de relever plus fréquemment un grand nombre de compteurs, le mieux est d'utiliser un concentrateur de données, SonoCollect™. Le concentrateur stocke les données jusqu'à 80 mètres. Il est doté d'une interface M-bus standardisée, câblée et sans fil, prenant en charge jusqu'à 500 mètres sur un seul système. Il est possible de lire à tout moment les données, à l'aide d'outils d'analyse, par exemple via la technologie IP sur un PC. Cette solution est recommandée pour les bâtiments importants et/ou pour les gestionnaires de structures constamment en quête d'idées susceptibles de les aider à augmenter le rendement énergétique de leurs bâtiments.
Relevé de compteurs intelligent sur le Cloud
Lorsqu'il est nécessaire d'accéder aux données de consommation énergétique de plusieurs bâtiments, il est possible d'utiliser la solution de relevé de compteurs intelligent basée sur le cloud computing. SonoEnergy™ est une plateforme logicielle énergétique intelligente pour l'intégration globale des données, et des processus opérationnels et technologiques. Il recueille les données à partir de différents concentrateurs de données SonoCollect™ (ou autres). Les données peuvent être analysées et commandées pour d'autres processus sur d'autres systèmes, comme les solutions de facturation automatique, les solutions de conseil énergétique, l'optimisation du réseau, SCADA, les systèmes de gestion du bâtiment (BMS), entre autres. La possibilité de gérer simplement de grandes quantités de données permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs dans le cadre des activités quotidiennes des compteurs. Cette solution est recommandée pour les investisseurs du bâtiment et les installations de réseau énergétique.
Caractéristiques et avantages
Des solutions innovantes sur 3 niveaux
Gain de temps
Facile à utiliser - prêt à l'emploi
Conforme à la norme de communication OMS
Pour améliorer le rendement énergétique, l'aperçu des données est important.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoRead™ 868SonoRead™ 868 est un émetteur-récepteur (OMS) T1 et C1 M-Bus sans fil portable, doté d'une interface Bluetooth. Il lit tous les compteurs normalisés OMS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoCollect™ 110 & 111Le SonoCollect™ 110 / 111 est un concentrateur de données de compteur intelligent pour relevé de compteurs énergétiques. Il est doté d'une interface M-bus standardisée, câblée et sans fil, prenant en charge jusqu'à 500 mètres.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Anglais | Multiple | 16 janv., 2025 | 1.6 MB | |
Brochure | SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convenience | Anglais | Multiple | 29 sept., 2016 | 269.8 KB |
Logiciel

Danfoss SonoEnergy™
Le fait de pouvoir traiter les données facilement permet de gagner du temps dans le cadre des opérations de mesure quotidiennes.
SonoEnergy™ est une plateforme logicielle d'énergie intelligente qui prend en charge l'intégration holistique des données, des processus commerciaux et des technologies. Elle permet aux utilisateurs de disposer d'une interface intuitive pour le relevé, le stockage et l'analyse des données de mesure.
SonoEnergy™ est conçu selon un principe modulaire. Cela permet de commencer à petite échelle et d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure que les exigences de l'utilisateur évoluent sur le plan commercial, technique et en matière de processus.
SonoEnergy™ permet de proposer des concepts de service complets ou des produits pour un utilisateur final donné, notamment dans le domaine des compteurs intelligents et de la gestion de l'énergie.
La plateforme logicielle ouvre de nouveaux débouchés pour le secteur de la distribution d'énergie en permettant aux fournisseurs d'énergie, aux exploitants de réseaux et aux prestataires de services énergétiques de mettre en place des services innovants et intéressants, en combinant par exemple des compteurs intelligents et des fonctionnalités domestiques intelligentes.
Caractéristiques et avantages SonoEnergy™
Des applications de gestion intelligente des mesures et d'énergie qui ont fait leurs preuves
Prend en charge plusieurs technologies de relevé pour la collecte des données
Stockage et traitement de plusieurs flux de données sur un même système
Une conception système évolutive, moderne, virtualisée et conforme, qui répond à toutes les exigences en matière de sécurité
Peut être utilisé comme appareil autonome ou intégré à un système existant
Proposé sous forme de solution fonctionnant sur le cloud
Possibilité d'étendre les interfaces et protocoles standard via des plug-ins.
Panneau de commande de l'interface graphique pour configuration et surveillance