Les solutions SCADA Danfoss sont des outils SCADA web efficaces et faciles à utiliser destinés au personnel d'entretien des stations d'énergie urbaine, qui vous permet de rationaliser les tâches d'entretien, de mise en service, de maintenance et de contrôle. La solution de surveillance SCADA Danfoss Enspire peut être connectée à des régulateurs de chauffage électroniques pour surveiller et contrôler votre système de chauffage à distance.
Danfoss Enspire vous permet d'améliorer et de contrôler la gestion de vos opérations. Danfoss Enspire est bâti sur les bases solides de solutions Danfoss qui ont déjà fait leurs preuves. Il est équipé de fonctions nouvelles et améliorées pour surveiller, contrôler et optimiser à distance votre chauffage urbain. Une solution logicielle fiable et stable vous permet d'assurer une gestion rentable et efficace sur le plan énergétique.
Personnalisé pour les réseaux urbains
Danfoss Enspire a été mis au point et adapté spécialement pour les systèmes énergétiques urbains. Cela n'empêche pas de l'adapter aux besoins spécifiques de votre compagnie de chauffage urbain.
Ouverture, connexion et transparence
Vous bénéficiez d'interfaces de communication et de données ouvertes. En dehors de la vaste gamme de produits Danfoss, vous pouvez facilement intégrer des dispositifs d'autres fournisseurs. Les données collectées peuvent également être mises à disposition pour d'autres activités (facturation, par ex.) et systèmes opérationnels (optimiseurs, gestion de l'énergie, etc.).
Une équipe d'experts à votre service
Vous disposez de notre base de données de savoir-faire, d'un accès aux formations en ligne et sur site, de guides vidéo en ligne, de forums et d'ingénieurs d'assistance. Cela permettra d'améliorer vos performances et votre satisfaction globale.
Contrôle renforcé et meilleure efficacité dans le cadre de l'exploitation
Lors du développement du logiciel, nous avons accordé une attention particulière à vos tâches quotidiennes et nous sommes efforcés de les simplifier. Grâce à l'amélioration des alarmes et des rapports, vous disposez d'un meilleur aperçu de votre système. Par ailleurs, avec une mise en service simplifiée et des réglages de groupe, entre autres, vous pouvez désormais gérer votre activité quotidienne de manière plus rapide et plus performante.
Mise à jour en permanence
Votre investissement ne sera jamais obsolète. Nous nous engageons à améliorer et mettre à jour constamment la solution. Vous aurez accès à toutes les dernières fonctionnalités et améliorations.
Réduisez vos coûts d'investissement
Vous pouvez acheter le logiciel ou y souscrire en tant que service. Cela vous permettra de réduire vos coûts d'investissement et de maintenance de l'équipement informatique, libérant ainsi vos ressources pour vous consacrer à votre principale activité.
Sûr et sécurisé
Vos données resteront saines et sauves puisque Danfoss Enspire protège toutes les interfaces et stocke les données avec des mécanismes de sécurité fiables.
Une solution web moderne
Vous pouvez accéder au système partout où vous le souhaitez, à l'aide d'un navigateur web standard sur votre ordinateur ou sur vos appareils mobiles.
Outils et applis
Outils logiciels

Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.