La météo est le principal facteur qui influence la demande de chaleur d’un bâtiment. Pendant les périodes froides, le bâtiment nécessite plus de chauffage et vice versa lorsque la brise environnante est plus chaude.
La température est en constante évolution et il en est de même de la charge thermique nécessaire au réchauffement d’une maison. La régulation en fonction de la température extérieure est par conséquent une méthode efficace pour réaliser des économies d’énergie. Nos régulateurs climatiques électroniques vous aident à réaliser de telles économies d’énergie grâce à une régulation intelligente du chauffage.
Régulation climatique dans les systèmes de chauffage urbain
L’alimentation en chaleur d’un bâtiment est obtenue lorsque la demande est satisfaite et sans excès de chaleur. Un régulateur électronique intelligent disposant d’une fonction de régulation en fonction de la température extérieure permet de régler proactivement l’alimentation en chaleur, afin d’assurer le maintien de cette dernière à un point constant, en détectant les variations de température extérieure. À l’inverse, un système de chauffage dépourvu de régulation en fonction de la température extérieure ne réagira qu’aux variations de température intérieure. Un tel système s’adaptera alors lentement aux variations extérieures. Les conséquences sont négatives à la fois en matière de confort d’utilisation et de rendement énergétique.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La compensation en fonction de la température extérieure détecte un signal à partir d’une sonde de température extérieure positionnée à l’ombre du bâtiment. La sonde détecte la température réelle et, si nécessaire, le régulateur électronique ajuste l’alimentation en chaleur (température de départ) afin de refléter les nouvelles conditions. Le régulateur procédera également à l’ajustement de l’alimentation en chaleur des radiateurs et assurera le maintien des températures ambiantes. Ainsi, l’utilisateur ne se rendra même pas compte que la température extérieure a changé et il bénéficiera en permanence d’une température et d’un confort constants.
10 à 40 % d’économies d’énergie avec la régulation climatique électronique
Un rapport publié par COWI, société de conseil en sciences de l’environnement, estime que les économies d’énergie réalisées grâce à la régulation électronique en fonction de la température extérieure sont, pour les maisons unifamiliales, situées autour de 10 %, et peuvent parfois atteindre 40 %. Selon ce rapport, les maisons unifamiliales à forte consommation de chaleur bénéficient d’un retour sur investissement particulièrement rapide après l’installation de régulateurs climatiques électroniques.
En outre, les réglementations législatives relatives aux immeubles d'habitation et commerciaux prescrivent la régulation climatique. Par ailleurs, des règles similaires pour les maisons unifamiliales sont adoptées dans un nombre croissant de pays.
Un système de chauffage doté d’une régulation en fonction de la température extérieure peut disposer de fonctions supplémentaires, notamment :
- limitation du débit et de la puissance ;
- possibilité de limiter la température de retour primaire et/ou de départ secondaire ;
- mise en place de fonctions de sécurité ;
- fonction de réduction périodique de la température ;
- capacités de transmission de données vers un système SCADA ou via un portail Web, par exemple ;
- consignation des données de consommations énergétiques.
Les systèmes équipés d’un régulateur en fonction de la température extérieure sont principalement utilisés avec des systèmes de chauffage par radiateur ou plancher chauffant.
Caractéristiques et avantages
Navigation aisée dans un menu à la structure intuitive grâce à la molette ou au bouton rotatif du régulateur ECL
Grâce à des raccords de câble améliorés et à un plus grand espace prévu pour le câblage, l’installation du régulateur ECL Comfort dans le système se fait rapidement et sans entrave
11 à 15 % d’économies sur la consommation d’énergie du bâtiment et réduction des émissions de CO2
Outils et applis
Outils logiciels

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.