En cas d’accès limité au sous-sol ou au système de chauffage, le régulateur électronique (ELC) peut être complété par une unité de commande à distance ECA 30/31, qui peut être placée à l’endroit du bâtiment qui vous convient le mieux.
Cela permet de surveiller et de réguler la température ambiante, facilement et à distance, avec la possibilité de neutraliser chacune des fonctions du régulateur ECL Comfort.
Les unités de commande à distance ECA 30 et 31 servent à la régulation de la température ambiante et à la neutralisation des régulateurs ECL Comfort 210 et 310.
Les unités de commande à distance sont connectées aux régulateurs ECL Comfort au moyen de deux câbles à paire torsadée pour la communication et l’alimentation (bus de communication ECL 485).
L’unité de commande à distance ECA 61 sert à la régulation de la température ambiante et à la neutralisation du régulateur ECL Comfort 110. La DLG est une passerelle utilisée pour relier l’ECL Comfort 110 aux thermostats de radiateur Danfoss Living™.
Caractéristiques et avantages
Peut être placée n’importe où dans le bâtiment
Permet la surveillance et la régulation du régulateur ECL Comfort, en toute simplicité
11 à 15 % d’économies voire plus sur votre consommation d’énergie dans le bâtiment, ainsi qu’une réduction des émissions de CO2.
Outils et applis
Outils logiciels

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.