Les régulateurs électroniques (ECL) sont des régulateurs de température intelligents pour les systèmes de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire. Grâce à une régulation en fonction de la température extérieure et aux clés d’application, ils peuvent être adaptés à divers systèmes de chauffage urbain, garantissant un niveau de confort élevé et une utilisation optimale de l’énergie.
Cette gamme comprend des régulateurs électroniques très simples à fonctionnement analogique traditionnel, ainsi que des régulateurs électroniques avancés à interface entièrement numérique.
La caractéristique commune à tous ces régulateurs, c’est qu’ils sont faciles à utiliser. Les régulateurs les plus avancés de la gamme ECL Comfort utilisent une technologie intelligente de clé USB et les illustrations de l’affichage graphique sur les régulateurs permettent d’avoir une vue d’ensemble rapide du système.
Sur un régulateur ECL ou une unité de commande à distance ECA, toutes les opérations de navigation et les interactions s’effectuent à l’aide du cadran situé sur le panneau frontal de l’appareil. Tous les menus et tous les relevés de données du système apparaissent sur l’affichage graphique dans votre langue maternelle et la structure logique du menu rend l’exploitation simple et intuitive.
Pas de voyants lumineux qui clignotent ni d’interminables rangées de boutons et d’interrupteurs, mais les possibilités sont illimitées. Cela garantit une mise en service correcte et une utilisation quotidienne aisée, ce qui conduit à une fiabilité et un confort optimaux.
Caractéristiques et avantages
Le régulateur de chauffage électronique vous permet d’accélérer l’installation et la mise en service, de réduire la maintenance non planifiée, de bénéficier d’un temps d’apprentissage plus court et de réduire la consommation d’énergie.
Installation et mise en service simples avec une gamme de clés d’application ECL
11 à 15 % d’économies voire plus sur votre consommation d’énergie dans le bâtiment, ainsi qu’une réduction des émissions de CO2.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Polonais | Multiple | 16 sept., 2014 | 2.0 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Suédois | Multiple | 16 sept., 2014 | 2.0 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Slovaque | Multiple | 23 sept., 2014 | 1.9 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Allemand | Allemagne | 16 sept., 2014 | 2.0 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Allemand | Autriche | 30 sept., 2014 | 2.6 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Finnois | Multiple | 16 sept., 2014 | 2.0 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 08 oct., 2014 | 1.9 MB | |
Brochure | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | Bulgare | Multiple | 16 sept., 2014 | 1.9 MB | |
Brochure | ECL 210/310 Comfort controllers for district heating, cooling and ventilation | Anglais | Multiple | 09 juil., 2015 | 2.4 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 120 controller and app | Suédois | Multiple | 27 nov., 2023 | 583.7 KB | |
Fiche technique | ECL Comfort 120 controller and app | Tchèque | République Tchèque | 26 févr., 2024 | 608.4 KB | |
Fiche technique | ECL Comfort 120 controller and app | Anglais | Multiple | 27 nov., 2023 | 566.8 KB | |
Fiche technique | ECL Comfort 120 controller and app | Danois | Multiple | 27 nov., 2023 | 576.5 KB | |
Fiche technique | ECL Comfort 120 controller and app | Allemand | Multiple | 27 nov., 2023 | 578.8 KB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Russe | Multiple | 24 févr., 2020 | 1.9 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Slovaque | Multiple | 25 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Tchèque | Multiple | 19 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Slovène | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Italien | Multiple | 19 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Allemand | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.2 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Finnois | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Danois | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Hongrois | Multiple | 20 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Anglais | Multiple | 21 janv., 2020 | 1.9 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Estonien | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Serbe (RS) | Multiple | 24 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Letton | Multiple | 24 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Polonais | Multiple | 26 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Croate | Multiple | 20 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Lituanien | Multiple | 19 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Suédois | Multiple | 19 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 19 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Espagnol, castillan | Multiple | 23 mars, 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Bulgare | Multiple | 26 févr., 2020 | 2.1 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30/31 | Ukrainien | Multiple | 25 févr., 2020 | 2.2 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Anglais | Multiple | 18 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Allemand | Multiple | 18 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Suédois | Multiple | 18 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Serbe (RS) | Multiple | 24 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Polonais | Multiple | 23 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Fiche technique | ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31 | Letton | Multiple | 18 avr., 2024 | 1.3 MB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Tchèque | République Tchèque | 27 févr., 2024 | 579.5 KB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Slovène | La Slovénie | 07 févr., 2024 | 2.0 MB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 06 févr., 2024 | 711.2 KB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Anglais | Multiple | 15 nov., 2023 | 683.7 KB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Hongrois | Hongrie | 06 févr., 2024 | 860.9 KB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Polonais | Pologne | 21 févr., 2024 | 7.7 MB | |
Brochure | Infographic ECL 120 & ECL Go App | Croate | Croatie | 20 févr., 2024 | 2.0 MB | |
Fiche technique | Régulateur ECL Comfort 210 et unité de commande à distance ECA 30 / 31 | français, langue française | Multiple | 21 févr., 2020 | 2.1 MB |
Logiciel


Outils et applis
Outils logiciels

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'intégration réussie de Danfoss Ally™ à la box domotique JeedomL'intégration du système de chauffage connecté Danfoss Ally™ à la box domotique Jeedom était un test grandeur nature pour Danfoss. Découvrez l'histoire de cette réussite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).