Le régulateur de chauffage électronique ECL Comfort propose une large palette de clés d’application ECL. Chaque clé d’application est programmée avec des paramètres spécifiques, pour un système de chauffage ou une installation de refroidissement.
Les clés d’application ECL, très ingénieuses, simplifient au maximum l’installation et la configuration de votre application de chauffage, sans faire appel à des concepts de programmation complexes.
Les données programmées dans chaque clé d’application ECL sont le fruit d’une expertise dédiée et éprouvée acquise grâce à une expérience mondiale dans diverses applications. C’est votre meilleure garantie pour un système aux performances optimales.
Les nombreuses clés d’application des régulateurs électroniques ECL Comfort 210 et 310 permettent de contrôler facilement et rapidement votre système de chauffage et de réaliser des économies d’énergie grâce à une plus grande efficacité. Les clés d’application « A2xx » peuvent être utilisées avec les régulateurs ECL 210 et 310. En revanche, les clés d’application « A3xx » ne peuvent être utilisées qu’avec le régulateur ECL 310.
Caractéristiques et avantages
Nombreuses clés d’application
Les données programmées sont le fruit d’une expertise éprouvée acquise grâce à une expérience mondiale
Installation et configuration simplifiées de l’application de chauffage dans le régulateur ECL
Outils et applis
Outils logiciels

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.