• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Traçage de canalisations et tuyauteries – câbles

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés

En hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur par le bais d'un câble chauffant. Les systèmes Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant. 

Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à deux fins principales :

  1. Les systèmes de protection contre le gel sont nécessaires lorsqu'il faut éviter que les canalisations d'eau et sanitaires ne gèlent ou ne soient endommagées par la glace.
  2. Les systèmes de maintien en température permettent de conserver la température requise sur les canalisations d'eau chaude ou d'autres fluides.

Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à l'intérieur ou autour des tuyaux, pour des réseaux de canalisations intérieurs ou extérieurs, ainsi que pour des tuyaux installés en surface et sous terre.

Caractéristiques et avantages

Protection des canalisations contre le gel par câble chauffant autorégulant

Débit constant dans les canalisations

Profondeur réduite pour les canalisations souterraines

Évite les frais de réparation après un hiver rude

Évite le durcissement de produits gras dans les systèmes de canalisation

Alimentation en eau chaude efficace

Câble pour l'installation dans la canalisation avec l'eau potable

Danfoss chauffage des tuyaux mise hors-gel

Système de chauffage de tuyaux Danfoss

Danfoss a conçu des solutions extérieures polyvalentes pour le chauffage de tuyaux, le chauffage de toitures et gouttières, et le chauffage au sol.  Il est possible de les installer sur presque tous les types de constructions, y compris les bâtiments privés, commerciaux et institutionnels.

Produits associés