Trames chauffantes d'extérieur
Les trames chauffantes d'extérieur sont conçus pour faire fondre la glace et la neige et peuvent être installés sous terre, herbe ou asphalte. Disponibles en différentes longueurs pour deux options d'alimentation électrique - 230 et 400 V.
Les trames chauffantes électriques sont également recommandés pour une installation sous gazon artificiel (par exemple, pour le chauffage de pelouse des terrains de football).



Caractéristiques et avantages de l'utilisation des câbles chauffants extérieurs
Installation des trames chauffantes rapide et facile
Câbles chauffants électriques efficaces pour le déneigement et la mise hors gel 24h/24 et 7j/7
Sécurisation des biens et des personnes avec des espaces déneigé et plus sûrs
Des économies possibles en évitant la déformation et la casse des surfaces extérieures
Un système sans entretien avec 20 ans de garantie !
Éviter les coûts de réparation imprévus
Convient pour les applications spécifiques, par exemple l'asphalte, l'herbe et différents types de pavé
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Danfoss Ground application. Ice & Snow Melting Application manual | English | Multiple | 11 nov., 2020 | 7.5 MB | |
Application guide | Danfoss Pipe Frost Protection | English | Multiple | 17 févr., 2021 | 10.4 MB | |
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Multiple | 20.8 MB | ||
Application guide | Danfoss Roof application. Frost protection Application manual | English | Multiple | 06 sept., 2022 | 14.4 MB | |
Application guide | Danfoss Sports Field Heating | English | Multiple | 11 nov., 2020 | 932.4 KB | |
Data sheet | ECasphalt 300T 230V and 400V | English | Multiple | 17 juil., 2023 | 425.9 KB | |
Data sheet | ECsafe 100T 230V and 400V | English | Multiple | 17 juil., 2023 | 445.4 KB | |
Data sheet | ECsnow 250T 400V | English | Multiple | 23 juil., 2020 | 338.5 KB |
Garantie
Garantie chauffage électrique – votre tranquillité d’esprit
Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits durables de qualité supérieure. Si, contre toute attente, vous deviez rencontrer un problème avec votre produit de chauffage électrique, vous constaterez que Danfoss vous propose un niveau de garantie très élevé.
Découvrir les garanties chauffage électrique Danfoss en détail.
Garantie totale 20 ans
Trames chauffantes de chauffage au sol électrique ECsafe, ECsnow, ECasphalt
Vidéos

Solutions Danfoss de mise en sécurité par déneigement et mise hors gel
Durably-designed Danfoss snow melting and de-icing products provide a permanent solution for safety in winter weather.

Playlist YouTube Chauffage électrique
Découvrez toutes les vidéos chauffage électrique Danfoss sur YouTube.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostats analogiquesLes régulateurs analogiques sont des thermostats avec une sonde de température permettant d'allumer et d'éteindre le système en fonction des réglages.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat digital pour applications extérieuresLes thermostats numériques pour applications extérieures présentent des caractéristiques uniques vous permettant de réduire le gaspillage d'énergie. Équipés de capteurs de température et d'humidité, de modes de contrôle et de fonctions spéciales, ils garantissent un réglage précis de la température et réduisent les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 40 %.
Accessories

Accessoires complémentaires
Trouvez les accessoires de trame chauffantes électriques complémentaires en suivant ce lien :
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de déneigement et de mise hors gel - résidentielLes systèmes Danfoss sont utilisés dans toutes les applications de protection contre le gel dans les parkings, les garages et les escaliers, sur les trottoirs et autres surfaces au sol qui peuvent être protégées contre les aléas de l’hiver. Les systèmes de déneigement et mise hors gel Danfoss comprennent tous les produits nécessaires tels que câbles chauffants à émission constante en couronne ou en trame, câbles autorégulants, détecteurs électroniques de verglas et accessoires de fixation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de déneigement et de mise hors gel - tertiaireEn hiver, l’accès aux centres commerciaux ou établissements publics peut être dangereux. La neige qui recouvre les parkings, les rampes de garage, les escaliers et les trottoirs doit être dégagée pour garantir un accès sans danger aux visiteurs. Danfoss propose des systèmes de protection contre le gel et la neige très efficaces, composés de tous les produits nécessaires comme les câbles chauffants électriques en couronne ou en trame, les régulateurs, les sondes de température et d'humidité, et les accessoires de montage.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BureauxLes manières dont les immeubles de bureaux sont utilisés évoluent rapidement. Les tendances comme les bureaux intelligents, la numérisation et les stations de travail flexibles exigent également des adaptations au niveau technique. Un confort intérieur optimal pour les salariés est essentiel. Danfoss offre des solutions CVC garantes d’un meilleur confort et d’économies d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Immeubles résidentielsLes technologies de chauffage modernes offrent aux propriétaires, aux promoteurs et gestionnaires, de nombreux moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs immeubles. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d'une rénovation ou d'une remise à neuf.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les hôtelsL’hôtellerie est un secteur très compétitif où les marges font l’objet de pressions continuelles. Le service client doit rester haut de gamme pour préserver la réputation de l’hôtel. Les économies d’énergie sont un facteur de différenciation clé. Danfoss offre des solutions CVC qui augmentent le confort tout en réduisant la consommation d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les maisons individuellesLe chauffage représente une part importante de la consommation d'énergie d'un ménage. La plupart des maisons existantes pourraient réaliser d’importantes économies d’énergie en modernisant le système de chauffage et en optimisant sa régulation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions pour les propriétairesQue vous construisiez une nouvelle maison ou rénoviez une habitation existante, nous sommes prêts à vous faire profiter de notre expérience et de notre expertise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StadesPour les stades professionnels et internationaux, il est nécessaire de disposer d’une surface de jeu de très haut niveau. Dans ces circonstances, il est important d’éliminer les risques de mauvaises conditions de jeu ou d’annulation de matchs, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques, par ex. fortes précipitations, verglas ou neige.