![Contactez-nous Danfoss vignes](/media/19078/ecvineyard-420x12020-liaisonfroide-banner.png?width=560&height=2560&rnd=132440415576370000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Demande de projet
La solution de protection des vignes électrique Danfoss Vineyard Protect vous intéresse ? Envoyez-nous vos demandes de projet.
Protégez vos vignes avec le câble électrique chauffant Vineyard Protect
Les vagues de gel qui sévissent au printemps peuvent impacter sévèrement les récoltes dans les vignobles et mettre à mal les exploitations. La solution de mise hors gel pour les vignes Danfoss Vineyard Protect, permet de lutter contre les gelées blanches et les gelées noires. Avec cette solution l'accumulation de neige ou de glace sur les bourgeons des vignes sera évitée.
Le câble chauffant est la solution de lutte idéale contre le gel dans les vignes en taille guyot ou en taille cordon de Royat.
Comment protéger la vigne du gel ?
Les techniques des vignerons pour lutter contre le gel sont nombreuses. Des bougies antigel aux méthodes d’aspersion en passant par les chaufferettes ou l’utilisation d’hélicoptères, toutes ces méthodes sont coûteuses en temps et/ou en énergie.
Le moyen de protection contre le gel des bourgeons de vigne conçu par Danfoss offre une utilisation facilitée, rapide et permet d’obtenir un rendement à l’hectare exceptionnel. Avec Vineyard Protect le coût à l'hectare pour la protection des vignes est grandement réduit. Et cela, tout en étant respectueux de l’environnement grâce à son fonctionnement totalement décarboné.
20 ans de garantie !
Depuis plus de 20 ans, les câbles chauffants Danfoss sont installés dans les vignobles de la région de Touraine et continuent d’agir avec efficacité contre le gel. Cette longévité et cette résistance nous permet de vous proposer une garantie de 20 ans sur notre solution de mise hors-gel des vignes Vineyard Protect.
Avantages et caractéristiques
Gaine renforcée haute résistance aux intempéries, UV, et à la corrosion grâce à ses âmes métalliques cuivrées
Solution entièrement sur-mesure qui s’adapte parfaitement à la surface des parcelles et au nombre de rangs de pieds de vignes.
Solution décarbonée compatible HVE (Haute Valeur Environnementale) et avec l'agriculture biologique.
Solution bi-conductrice évitant les perturbations électromagnétiques et la création de champs magnétiques
Une solution invisible et silencieuse qui ne dénature en rien l’esthétisme des vignes
Ne dérange en rien la progression des hommes et des machines
Utilisation automatisée facilitant le quotidien des exploitants viticulteurs
![Vidéo Danfoss Vineyard protect](/media/4zib51zc/1920px-vignes.jpg?width=420&height=1920&rnd=133216166887970000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Utilisation du câble dans les vignobles français
Découvrez le témoignage des installateurs électriciens et des vignerons au sujet du câble chauffant Vineyard Protect.
Une solution adaptée aux besoins des vignerons
Le câble chauffant de mise hors gel des vignes Vineyard Protect se raccorde aussi bien sur des armoires électrique mobiles que des armoires électriques sur socle, facilitant ainsi son déploiement selon les besoins et les attentes des exploitants viticulteurs.
Des liaisons froides préfabriquées dans nos usines
Afin de gagner en fiabilité, Danfoss propose des liaisons froides de câble chauffant préfabriquées. Entièrement imperméabilisées et renforcées, elles offrent au système de mise hors gel de la vigne une fiabilité supplémentaire.
Les armoires électriques mobiles
- Armoire électrique mise à l'abris en période de non-utilisation
- Solution discrète
- Solution à prix réduit
Les armoires électriques fixes
- Gain de temps à chaque utilisation des câbles chauffants pour la protection des vignes
- Fonctionnalités supplémentaires sur les armoires fixes (voyants lumineux, signal sonore, ...)
FAQ
Études de cas
![Cahors contre le gel des vignes](/media/pnof1wun/1920px-vignes2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133216167338400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Installation du câble chauffant Vineyard Protect dans un vignoble de Cahors
Découvrez le témoignage et le retour d’expérience d'un couple de vigneron du vignoble de Cahors après utilisation du câble de mise hors gel des vignes.
![Chablis protection gel des vignes](/media/5ccnl4kh/1920px-vignes.jpg?width=420&height=1920&rnd=133216166521870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Installation de la solution de mise hors gel Vineyard Protect à Chablis
Découvrez les bénéfices du câble chauffant Danfoss Vineyard Protect sur une parcelle de Chardonnay dans le vignoble de Chablis.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Vineyard Protect leaflet 2x3 A4 | français, langue française | France | 17 mars, 2021 | 12.3 MB |