Thermostat digital pour applications extérieures
Les thermostats et régulateurs numériques pour applications extérieures présentent des caractéristiques uniques vous permettant de réduire le gaspillage d'énergie. Équipés de capteurs de température et d'humidité, de modes de contrôle et de fonctions spéciales, ils garantissent des réglages précis de la température, réduisant ainsi les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 40 %.
L'ECtemp™ 850, entièrement automatique, est équipé de capteurs de température et d'humidité pour la fonte de la glace, la mise hors gel et le déneigement des sols, tels que les trottoirs, les routes et les rampes d'accès, ainsi que pour les toits, les gouttières et les tuyauteries.
Caractéristiques et avantages de l'utilisation d'un thermostat numérique pour applications extérieures
Zones simples, combinées ou doubles
Jusqu'à 4 capteurs
Détection de l'humidité et de la température
Fonction d'alarme
Contrôle efficace du déneigement
Jusqu'à 40% d'économie d'énergie
Déclenchement du déneigement automatique à la seconde près
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Danfoss Ground application. Ice & Snow Melting Application manual | English | Multiple | 11 nov., 2020 | 7.5 MB | |
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Multiple | 20.8 MB | ||
Application guide | Danfoss Roof application. Frost protection Application manual | English | Multiple | 06 sept., 2022 | 14.4 MB | |
Data sheet | ECtemp 850 | English | Multiple | 17 juil., 2023 | 798.2 KB | |
Data sheet | ECtemp 850 (EFIT 850) | German | Austria | 09 juil., 2019 | 4.0 MB | |
Data sheet | ECtemp 850 IV | French | France | 04 oct., 2024 | 796.0 KB |
Garantie
Garantie chauffage électrique – votre tranquillité d’esprit
Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits durables de qualité supérieure. Si, contre toute attente, vous deviez rencontrer un problème avec votre produit de chauffage électrique, vous constaterez que Danfoss vous propose un niveau de garantie très élevé.
Découvrir les garanties chauffage électrique Danfoss en détail.
Garantie produit 2 ans
Thermostats pour système de déneigement ECtemp 850 IV
Vidéos

Solutions Danfoss de mise en sécurité par déneigement et mise hors gel
Durably-designed Danfoss snow melting and de-icing products provide a permanent solution for safety in winter weather.

Playlist YouTube Chauffage électrique
Découvrez toutes les vidéos chauffage électrique Danfoss sur YouTube.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostats analogiquesLes régulateurs analogiques sont des thermostats avec une sonde de température permettant d'allumer et d'éteindre le système en fonction des réglages.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat digital pour applications extérieuresLes thermostats numériques pour applications extérieures présentent des caractéristiques uniques vous permettant de réduire le gaspillage d'énergie. Équipés de capteurs de température et d'humidité, de modes de contrôle et de fonctions spéciales, ils garantissent un réglage précis de la température et réduisent les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 40 %.
Accessories

Accessoires complémentaires
Trouvez les accessoires de trame chauffantes électriques complémentaires en suivant ce lien :
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de déneigement et de mise hors gel - résidentielLes systèmes Danfoss sont utilisés dans toutes les applications de protection contre le gel dans les parkings, les garages et les escaliers, sur les trottoirs et autres surfaces au sol qui peuvent être protégées contre les aléas de l’hiver. Les systèmes de déneigement et mise hors gel Danfoss comprennent tous les produits nécessaires tels que câbles chauffants à émission constante en couronne ou en trame, câbles autorégulants, détecteurs électroniques de verglas et accessoires de fixation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de déneigement et de mise hors gel - tertiaireEn hiver, l’accès aux centres commerciaux ou établissements publics peut être dangereux. La neige qui recouvre les parkings, les rampes de garage, les escaliers et les trottoirs doit être dégagée pour garantir un accès sans danger aux visiteurs. Danfoss propose des systèmes de protection contre le gel et la neige très efficaces, composés de tous les produits nécessaires comme les câbles chauffants électriques en couronne ou en trame, les régulateurs, les sondes de température et d'humidité, et les accessoires de montage.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BureauxLes manières dont les immeubles de bureaux sont utilisés évoluent rapidement. Les tendances comme les bureaux intelligents, la numérisation et les stations de travail flexibles exigent également des adaptations au niveau technique. Un confort intérieur optimal pour les salariés est essentiel. Danfoss offre des solutions CVC garantes d’un meilleur confort et d’économies d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Immeubles résidentielsLes technologies de chauffage modernes offrent aux propriétaires, aux promoteurs et gestionnaires, de nombreux moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs immeubles. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d'une rénovation ou d'une remise à neuf.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les hôtelsL’hôtellerie est un secteur très compétitif où les marges font l’objet de pressions continuelles. Le service client doit rester haut de gamme pour préserver la réputation de l’hôtel. Les économies d’énergie sont un facteur de différenciation clé. Danfoss offre des solutions CVC qui augmentent le confort tout en réduisant la consommation d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les maisons individuellesLe chauffage représente une part importante de la consommation d'énergie d'un ménage. La plupart des maisons existantes pourraient réaliser d’importantes économies d’énergie en modernisant le système de chauffage et en optimisant sa régulation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions pour les propriétairesQue vous construisiez une nouvelle maison ou rénoviez une habitation existante, nous sommes prêts à vous faire profiter de notre expérience et de notre expertise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StadesPour les stades professionnels et internationaux, il est nécessaire de disposer d’une surface de jeu de très haut niveau. Dans ces circonstances, il est important d’éliminer les risques de mauvaises conditions de jeu ou d’annulation de matchs, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques, par ex. fortes précipitations, verglas ou neige.