• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ECmat STE 120T - 150T

  • Vue d'ensemble
  • Garantie
  • Produits associés

Le plancher chauffant électrique pour la rénovation de votre salle de bain

Le plancher chauffant électrique ECmat STE est le système de chauffage au sol dédié à la rénovation de votre salle de bain. 

Très fin et applicable directement dans la colle à carrelage, le plancher chauffant de rénovation de salle de bain ECmat STE, garanti une différence de hauteur du plancher très faible. 

L'utilisation d'un treillis en fibre de verre autoadhésif fait de l'ECmat un produit référence en rénovation. 

Applications :

  • Plancher chauffant électrique à poser directement dans la colle à carrelage
  • Trame chauffante électrique pour le rénovation uniquement
  • Câble de chauffage au sol électrique dédié aux pièces d'eau
  • 120T STE sous avis technique / 150T STE hors avis technique

Caractéristiques et avantages

Rapidité et facilité de pose

Longue durée de vie

Câble de plancher chauffant adaptable pour les projets de rénovation des salles de bain.

Très faible épaisseur, garantissant une différence de hauteur de plancher presque nulle

Différentes puissances /m² : 120W ; 150W

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage par le sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.

Produits associés