• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Chauffage au sol électrique - ECmat PRE

  • Vue d'ensemble
  • Garantie
  • Produits associés

La rapidité d'exécution pour vos projets de rénovations et de constructions !

Le câble pour chauffage au sol électrique ECmat PRE est très apprécié pour sa polyvalence et sa rapidité de déploiement. Il s'adapte aux projets neufs ou à la rénovation.

Très fin et applicable directement dans la colle à carrelage, ce système de chauffage au sol électrique garanti une différence de hauteur du plancher très faible. 

L'utilisation d'un treillis en fibre de verre autoadhésif fait du plancher chauffant électrique ECmat PRE un produit référence en matière d'innovation. 

Applications :

  • Directement dans la colle à carrelage
  • Plancher chauffant électrique pour la rénovation ou construction neuve
  • Câble pour chauffage au sol 85T PRE sous avis technique / Plancher chauffant 100T PRE hors avis technique

Caractéristiques et avantages

Rapidité et facilité de pose de plancher chauffant électrique ECmat PRE

Câble pour chauffage au sol longue durée de vie

Câble chauffant électrique adaptable pour vos projets de rénovations ou de constructions neuves

Très faible épaisseur, garantissant une différence de hauteur de plancher presque nulle

Différentes puissances /m² : 85W ; 100W

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage par le sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.

Produits associés