• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ECinfracable 100T - 75T - 50T

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Études de cas
  • Vidéos

Câble chauffant triple gaine ultra résistant !

L'ECinfracable est une trame de chauffage au sol électrique de haute qualité. Les propriétés mécaniques et la robustesse de ce câble pour plancher chauffant électrique lui confère une place de choix sur le marché des câbles pour chauffage au sol électrique.

Applicable sur des projets de constructions neuves, l'ECinfracable est très pratique pour couvrir de grandes surfaces au sol des bâtiments RT 2012 et RE 2020.

 Atouts :

  • Large gamme répondant à vos besoins
  • Une trame de chauffage au sol électrique de qualité avec une répartition homogène de la chaleur
  • Rapide à installer
  • Fiabilité et robustesse

Avantages et caractéristiques

Rapide et simple à installer

Câble chauffage au sol électrique posé sur treillis fibres de verre

3 gaines de protection protègent les trames chauffantes

Câble chauffant  électrique garanti à vie 

Différentes puissances /m² : 50W ; 75W ; 100W

Résistance à la traction >500N et résistance à la déformation >1500N de câble pour chauffage au sol électrique ECinfracable

Produits associés

Études de cas

Câble ECinfracable

Pose d'un plancher chauffant ECinfracable dans un bâtiment E+C-

Le câble chauffant pour chauffage au sol électrique Danfoss ECinfracable a été déployé dans un bâtiment à énergie positive de Montbrison, en France. 

Vidéos