L'installation et la programmation en un instant avec ECtemp Touch
ECtemp Touch est un thermostat électronique programmable en un instant grâce à un code que vous pouvez générer sur Internet.
Il est discret et s'adapte à tout les styles d'intérieurs grâce à différentes plaques de finition. De plus, son utilisation est intuitive grâce à son écran tactile de qualité.
- Conception discrète et intemporelle : grâce à un écran tactile moderne de grande qualité et à différents choix de coloris, le thermostat d'ambiance ECtemp Touch est prévu pour s'intégrer au mieux dans votre logement et le plus longtemps possible.
- Installation et programmation en toute simplicité : le thermostat est installable très rapidement et programmable directement grâce à un code généré sur internet. Profiter du système Danfoss en toute simplicité.
- Des économies d'énergie : L'ECtemp Touch se régule de façon très précise et s'adapte à son environnement en prenant en compte l'ouverture des fenêtres et en se calquant sur des horaires définies.
- Utilisation couplée avec une sonde : Il s’utilise avec une sonde d'ambiance, une sonde de dalle ou bien les deux.
Caractéristiques et avantages
Programmable à distance via un code généré sur internet
Garantie 5 ans
Dépannage à distance par les installateurs
Convient à de nombreux intérieurs grâce à ses trois couleurs de finitions : blanc pur, blanc polaire et noir
Convient à de nombreuses sondes NTC étrangères de la concurrence
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Catalogue-Tarif 2023 | français, langue française | France | 23 janv., 2023 | 6.2 MB |