Thermostat sans fil connecté pour le chauffage au sol électrique - ECtemp™ Smart
ECtemp™ Smart est un thermostat programmable et connecté fonctionnant via Wi-Fi. Il régule la température de votre chauffage au sol électrique. Vous pouvez prendre la main sur ce thermostat digital quand vous voulez grâce à l'application smartphone ECtemp™ Smart.
Ce thermostat sert essentiellement à contrôler les éléments de plancher chauffant électrique et planchers rayonnants électriques. Il est conçu pour être installé de manière fixe. Grâce à sa conception spéciale en 2 parties, il convient à une large gamme de boîtiers et de sondes.
- Conception et design discret et intemporel : Nous avons conçu le nouveau thermostat ECtemp™ Smart pour s'intégrer dans les intérieurs les plus chics. Avec son design discret et intemporel, inspiré d'une conception classique, l'écran tactile carré du thermostat ECtemp™ Smart arbore une forme pure et minimaliste.
- Réduction des coûts énergétiques : Les fonctionnalités Smart (intelligentes) vous permettent de programmer votre système de chauffage électrique au sol pour l'adapter à votre rythme de vie et réduire les coûts énergétiques. Le thermostat ECtemp™ Smart s'adapte même aux conditions météorologiques et mémorise le moment où il convient d'allumer et d'éteindre le chauffage.
- Programmation du chauffage : La programmation de votre plancher chauffant électrique et l'abaissement automatique de la température lorsque vous n'en avez pas besoin vous permettent de faire des économies d'énergie. Vous pouvez régler la température de votre pièce pour l'adapter à votre rythme de vie et bénéficier ainsi d'un confort thermique optimal.
- Connexion sécurisée et privée au cloud : Le contrôle des applications mobiles communique par l'intermédiaire d'un système de cloud sécurisé basé sur la même sécurité que celle utilisée dans les applications bancaires mobiles. Aucune donnée n'est stockée sur le cloud et la sécurité de vos informations personnelles est protégée en permanence.
- Réglez le chauffage au sol via votre smartphone : Vous pouvez ajuster le chauffage de votre maison de manière facile et rapide à l'aide de la votre smartphone. Même en cas de panne Internet, vous pouvez toujours prendre la main sur votre système de chauffage au sol électrique localement sans connexion. Programmez le chauffage de votre maison et réalisez des économies d'énergie.
- Contrôlez tous vos thermostats à plusieurs endroits : La nouvelle application mobile Danfoss vous permet de contrôler et de faire fonctionner tous vos thermostats à plusieurs endroits via un point d'accès unique.
Caractéristiques et avantages
Connectivité Wi-Fi du thermostat de chauffage
Contrôlez votre chauffage électrique à distance via l'application ECtemp™ Smart.
Il est possible de relier un seul thermostat ECtemp™ Smart à 10 appareils mobiles au moyen de l'application ECtemp™ Smart.
Possibilité de communiquer simultanément avec deux dispositifs mobiles.
Avec une seule application smartphone ECtemp™ Smart, vous pouvez contrôler en fonction de vos besoins tous les endroits équipés de thermostats ECtemp™ Smart.
Fonction PWM adaptative (démarrage et arrêt adaptatifs d'une période de chauffage de confort)
S'intègre parfaitement sur les murs grâce à une conception discrète.
Convient à de nombreuses sondes NTC étrangères de la concurrence.
3 couleurs disponibles : blanc pur, blanc polaire et noir pur

Découvrez l'application Danfoss ECtemp™ Smart.
L'application Danfoss ECtemp™ Smart vous offre la possibilité de contrôler à distance les systèmes de chauffage au sol électrique équipés du thermostat Danfoss ECtemp™ Smart. L'application transforme votre dispositif mobile en télécommande de chauffage au sol intuitive. La nouvelle application Danfoss ECtemp™ Smart vous permet de contrôler autant de thermostats Danfoss ECtemp™ Smart et d'endroits que vous le désirez.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Danfoss Product catalogue | Anglais | Multiple | 20.8 MB | ||
Brochure | ECtemp Smart Selling Sheet | Anglais | Multiple | 06 oct., 2016 | 476.9 KB | |
Fiche technique | ECtemp™ Smart Data Sheet | Anglais | Multiple | 17 juil., 2023 | 405.8 KB | |
Fiche technique | ECtemp™ Smart Fiche technique | français, langue française | France | 22 déc., 2016 | 263.6 KB |
Outils et applis
Outils logiciels