Régulateurs de température auto-moteurs

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis
  • FAQ

Les contrôles de température peuvent entraîner une diminution des pertes de chaleur et donc des émissions de CO2 réduites, en termes de rendement énergétique. Des performances de régulation précises du niveau de température du système de chauffage permettent d'offrir à l'utilisateur final un confort optimal au sein du bâtiment. De bons ratios de régulation et des temps de réponse courts face aux changements de besoins d'approvisionnement en eau chaude sanitaire font partie des nombreuses fonctionnalités qui garantissent des performances de régulation optimales.

Solutions pour maisons individuelles et appartements 

Les régulateurs de température thermostatiques pour maisons individuelles et appartements sont utilisés pour réguler la température de départ sur les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire instantanée/de stockage. Grâce à une fonction d'ouverture et de fermeture rapide, ils protègent l'échangeur de chaleur contre l'entartrage et assurent une durée de vie prolongée pour l'équipement installé sur le système.

Sur les systèmes de production d'eau chaude sanitaire instantanés impliquant des variations mineures de température du réseau et de pressions différentielles, il est possible d'utiliser des régulateurs RAVI avec un temps de réaction rapide. Pour des pressions différentielles supérieures à 2 bar, un régulateur dp séparé est recommandé. Pour des systèmes plus dynamiques, les régulateurs AVTQ ou IHPT avec régulation de température à compensation de débit et pression différentielle intégrée constituent le choix idéal.

Ils réagissent dès que l’eau courante est ouverte et ils maintiennent une pression différentielle basse et constante dans la vanne de régulation thermostatique. Une régulation de température optimale au repos est assurée. Pour les débits plus importants, les vannes thermostatiques AVTB peuvent être utilisées à la fois pour l’ECS instantanée et le chauffage.

Pour les systèmes de chauffage et de ventilation, Danfoss propose des régulateurs RAVK avec un temps de réaction modéré, conçus pour les systèmes de ventilation et de chauffage.  

Pour les systèmes de stockage ECS et les applications pour réservoirs d'eau chaude, Danfoss propose les thermostats AVTB, RAVI/RAVK.

Solutions pour bâtiments résidentiels et commerciaux

Les régulateurs de température thermostatiques destinés aux bâtiments résidentiels et commerciaux sont utilisés pour les systèmes d’eau chaude et pour limiter la température de retour dans les applications de chauffage urbain. 

Pour les systèmes de stockage ECS et les applications pour réservoirs d'eau chaude, Danfoss propose les thermostats AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

Dans certaines applications, il peut être nécessaire de limiter la température de retour des ballons d’eau chaude ou des systèmes de chauffage, afin d’éviter une température de retour excessive. Cela peut être réalisé par l’installation d’un limiteur de température de retour, type FJV, dans le tube de retour provenant du ballon ou de l’application chauffage. 

En général, les régulateurs de température thermostatiques sont utilisés dans des systèmes avec des pressions différentielles modérées et des variations modérées de la température du réseau. Pour des variations de pression différentielle plus importantes, il est recommandé d’installer un régulateur de pression différentielle.

Les régulateurs de température auto-moteurs sont proposés sous forme modulaire et sont dotés de fonctions de sécurité conformes aux normes DIN. 

Caractéristiques et avantages

Des performances de régulation précises du niveau de température du système de chauffage permettent d'offrir à l'utilisateur final un confort optimal au sein du bâtiment.

En termes de rendement énergétique, des performances optimales de régulation de température peuvent générer une baisse de la déperdition de chaleur et ainsi réduire les émissions de CO2.

De bons ratios de régulation et des temps de réponse courts face aux changements de demande en eau chaude sanitaire font partie des nombreuses fonctionnalités qui garantissent des performances de régulation optimales.

Outils et applis

FAQ

Production d’eau chaude instantanée

La vanne s'ouvre entièrement.

Le type de vanne VGs.

Rg5 (Bronze)

Elle est de 0,8 bar.

Aucune limite n'est imposée. La sonde peut être installée dans n'importe quelle position.

Écart de température entre la vanne fermée et complètement ouverte.

Écart de température entre la vanne fermée et Kv sizing / dim.

Le cône de la vanne est décomprimé.