Les régulateurs de pression et de pression différentielle se composent d’une vanne et d’un actionneur pressostatique. Ils sont principalement utilisés pour limiter une pression (A), ou une pression différentielle (PA)
sur un système, une sous-station ou une pompe.
Les régulateurs sont normalement fermés : AV(P)A en raison d'une vanne normalement fermée et AF(P)A en raison d’un ressort d'étirement.
Les limiteurs de pression et de pression différentielle sont principalement installés dans un bipasse. Ils peuvent être utilisés pour activer une distribution de puissance thermique à d’autres connexions du réseau ou à un débit au repos si la ou les connexions se ferment complètement.
Les régulateurs de pression et de pression différentielle peuvent protéger des pompes à vitesse variable contre des surcharges lorsque le débit devient inférieur à la capacité minimale de la pompe. Ils soulagent la pompe/application et transmettent l'énergie thermique à d'autres connexions.
Un régulateur de pression peut également être installé sur le retour pour maintenir une pression supérieure souhaitée (statique) dans le système.
Caractéristiques et avantages
Soulage la pompe/application et transmet l'énergie thermique aux autres connexions sans risque.
Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté
Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)
Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.
Outils et applis
FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.