Réducteurs de pression

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis
  • FAQ
  • Études de cas
  • Vidéos

Les réducteurs de pression se composent d’une vanne et d’un actionneur pressostatique. Ils sont utilisés dans les applications d’eau et de vapeur.

La réduction de pression est réglée sur une pression absolue. Elle est installée sur l’aller, en Amont de l’application où la pression doit être réduite.

Un réducteur de pression est requis dans les emplacements du réseau où la pression est très élevée et/ou varie beaucoup.

Cela se produit généralement à proximité des stations de pompage dans le réseau. La réduction d’une pression élevée permet une régulation de température précise et stable de l’application située derrière le réducteur de pression.

Caractéristiques et avantages

Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité

Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté

Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)

Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.

Outils et applis

FAQ

Oui. Ouvrez complètement la vanne de régulation et réglez le débit maxi en ajustant la pression différentielle. Vous pouvez également calculer la pression différentielle appropriée, mais il faut connaître la capacité exacte de la vanne de régulation.

Nous fabriquons des vannes de longueur standard. Vous pouvez également trouver les mesures sur notre fiche technique ou télécharger des modèles de schémas CAD 2D et 3D via nos présentations produits. Veuillez consulter notre catalogue de produits. Vous y trouverez des liens vers la documentation et les schémas - suivez le lien ci-dessous.

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Ville de Banja Luka; } else if (isBigColumns) { Ville de Banja Luka } else { Ville de Banja Luka }
    Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbains

    Le défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville

    La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations

    Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur

  • if (isSmallPicture) { Eurasburg; } else if (isBigColumns) { Eurasburg } else { Eurasburg }
    Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à Eurasburg

    Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système. 

  • if (isSmallPicture) { Banner_Chauffage urbain rennes; } else if (isBigColumns) { Banner_Chauffage urbain rennes } else { Banner_Chauffage urbain rennes }
    Réseau de chaleur de Rennes Nord-Est

    Le développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.

  • if (isSmallPicture) { Leanheat_Chauffage_Immeuble_Danfoss_Inetlligencce_Artificielle; } else if (isBigColumns) { Leanheat_Chauffage_Immeuble_Danfoss_Inetlligencce_Artificielle } else { Leanheat_Chauffage_Immeuble_Danfoss_Inetlligencce_Artificielle }
    Leanheat rend les immeubles intelligents

    En Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.

  • if (isSmallPicture) { Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire; } else if (isBigColumns) { Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire } else { Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire }
    Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire

    La plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.

Vidéos