• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Améliorez les performances de la pompe à chaleur avec la vanne de dérivation HPBV

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Applications associées

Comment le système hydronique affecte les performances de la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur résidentielles sont conçues pour fonctionner de manière optimale à pleine capacité. En pratique, la charge thermique (ou la charge frigorifique) de la maison ou du petit bâtiment connecté change constamment. En fonction de la température extérieure, des besoins de l'utilisateur, du contrôle de la température de zone et d'autres variables, le système hydronique fonctionne souvent dans des conditions de charge partielle. Cela signifie que le débit dans le système diminue. Par conséquent, la pression différentielle augmente de façon exponentielle.

Les fluctuations de débit et de pression influencent les performances de la pompe à chaleur. L'utilisation d'une pompe à vitesse variable dans le circuit hydraulique couvre suffisamment les fluctuations de pression. Mais si la pompe à chaleur est équipée d’une pompe à vitesse fixe, des problèmes techniques avec, par exemple, le compresseur seront rencontrés. Dans le même temps, la pompe à chaleur perdra une partie de son efficacité, ce qui entraînera un coefficient de performance saisonnier (SCOP) plus faible.

Vanne de dérivation haute pression HPBV

Danfoss HPBV est une vanne de dérivation haute pression automatique destinée aux pompes à chaleur résidentielles équipées d'une pompe à vitesse fixe. Il offre une solution simple et économique pour garantir un débit suffisant dans la pompe à chaleur. En utilisant un HPBV, le contrôleur de pompe à chaleur obtient le temps de réagir rapidement aux conditions changeantes. En outre, le capteur de température de l’eau sera capable de mesurer correctement la température de départ réelle. En garantissant un débit minimal, le nombre d'alarmes et/ou d'arrêts du compresseur est considérablement réduit.

La vanne de dérivation HPBV est montée entre les raccordements d'alimentation et de retour de la boucle hydronique. Il s'ouvre automatiquement lorsque la pression différentielle augmente.

Certaines des spécifications techniques sont :

  • PN 16
  • Taille DN : DN 25, 32, 40
  • Réglage Delta P pour DN 25, 32 : 0.5 - 2.5 Bar (50 – 250 kPa)
  • Réglage Delta P pour DN 40: 1.0 - 3.0 Bar (100 – 300 kPa)

Caractéristiques et avantages

En utilisant les vannes de dérivation HPBV, les systèmes de pompe à chaleur bénéficient de :

Fiabilité améliorée du système

Fréquence des temps d'arrêt réduite

Amélioration de la satisfaction des utilisateurs finaux

Les pompes à chaleur bénéficient notamment de :

Redémarrages plus rapides du compresseur après les périodes d'arrêt

Diminution des dommages aux composants internes

Diminution de la différence entre les performances SCOP répertoriées et réelles

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Data sheet High pressure bypass valve HPBV PN16 English Multiple 25 sept., 2023 420.6 KB .pdf
Data sheet HPBV, High pressure bypass valve Chinese (CN) China 28 nov., 2023 458.2 KB .pdf

Applications associées