Un régulateur de pression différentielle se compose d'une vanne et d'un actionneur pressostatique. Les régulateurs de pression différentielle sur le système primaire sont principalement utilisés pour maintenir une pression différentielle constante et inférieure, par le biais d'une vanne de régulation motorisée, d'un système total ou d'une sous-station.
En règle générale, le régulateur de pression différentielle doit être utilisé lorsque le rapport entre la pression différentielle maximale et minimale disponibles, en provenance du réseau, est supérieur à 2.
Un régulateur de pression différentielle peut également être utilisé pour effectuer une limitation de débit, en combinaison avec une vanne de régulation motorisée.
Il est recommandé de placer le régulateur sur le retour, après les composants dans lesquels une pression constante est maintenue. Dans certaines situations, en particulier lorsque la pression d’alimentation est très élevée, il peut être utile d’installer le régulateur de pression différentielle sur l’aller.
Caractéristiques et avantages
Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité.
Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté.
Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit.

Débit variable sur les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains
Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.