Régulateurs de pression différentielle, de débit et de température

  • Vue d'ensemble
  • Gamme de produits

Un excellent équilibre hydraulique et une régulation parfaite de la température sont essentiels pour optimiser l’efficacité des réseaux de chauffage ou de refroidissement. En tant que leader mondial de la régulation de chauffage, nous proposons une gamme complète de produits et de solutions intégrées, pour les conditions énergétiques urbaines les plus difficiles. Les solutions de régulation Danfoss améliorent l’efficacité des réseaux énergétiques urbains et permettent aux utilisateurs finaux de bénéficier d’un confort intérieur idéal, tout en optimisant le rendement énergétique.

Les régulateurs de pression différentielle assurent automatiquement un équilibrage hydraulique dynamique sur le réseau énergétique urbain

L’eau s’écoule dans un réseau d’alimentation selon le principe de moindre résistance. En l’absence d’équilibre hydraulique, les consommateurs les plus proches de l’alimentation sont plus sollicités que les consommateurs les plus éloignés.

Des régulateurs de pression différentielle peuvent être utilisés pour réduire la pression différentielle disponible dans une zone donnée du réseau (régulation de zone), avant chaque sous-station ou à chaque vanne de régulation. En limitant la pression différentielle à la valeur requise, le réseau est équilibré automatiquement et dynamiquement , si bien que tous les clients reçoivent le débit spécifié.

Le système demeure en équilibre et ne nécessite pas de rééquilibrage, même lorsque le réseau est étendu à de nouvelles zones.

Cela reste vrai même si l’emplacement de la source d’énergie change, ou en cas de variations importantes de la consommation des utilisateurs. Le rendement énergétique, mais aussi le confort de l’utilisateur final, sont ainsi améliorés.

Les régulateurs de pression différentielle éliminent les variations de pression et apportent des conditions d’utilisation optimales

Dans les systèmes à débit variable, de grandes variations surviennent dans la pression différentielle disponible. Comme les vannes de régulation sont dimensionnées pour la pression différentielle la plus basse disponible, dès que celle-ci augmente, elles sont contraintes de fonctionner avec un très faible degré d’ouverture.

À ces pressions élevées, les vannes deviennent surdimensionnées et la régulation de température devient imprécise et instable. Cela entraîne une usure inutile des équipements et des températures de retour plus élevées, tout en affectant les autres vannes du réseau.

La régulation de pression différentielle est donc la clé pour éliminer les variations de pression et pour fournir aux vannes de régulation et aux sous-stations une pression différentielle stable. De bonnes conditions de fonctionnement pour les vannes de régulation améliorent la qualité et la précision de la régulation de température, même en cas de faible débit. Le système raccordé est protégé contre les pointes et variations de pression, la cavitation ainsi que le bruit.

Caractéristiques et avantages

Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité

Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté

Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Gamme de produits

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs de température auto-moteurs - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs de température auto-moteurs - Danfoss } else { Régulateurs de température auto-moteurs - Danfoss }
    Régulateurs de température auto-moteurs

    Les régulateurs de température thermostatiques sont utilisés pour contrôler la température de départ sur les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire instantanée/de stockage. Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ils sont utilisés pour les systèmes d'eau chaude et pour limiter la température de retour dans les applications de chauffage urbain.

  • if (isSmallPicture) { Vanne Virtus Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vanne Virtus Danfoss } else { Vanne Virtus Danfoss }
    Régulateurs de pression et de débit intelligents et prêts à l'emploi Virtus

    Une nouvelle génération de régulateurs de pression et de débit intelligents Virtus est là pour assurer une grande longévité et pour améliorer la fonctionnalité et les performances en matière d'équilibrage des réseaux énergétiques urbains. Par ailleurs, les fonctions d'optimisation intelligentes uniques iNET et iSET permettent d'économiser encore plus d'énergie.

  • if (isSmallPicture) { Limiteurs de pression - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Limiteurs de pression - Danfoss } else { Limiteurs de pression - Danfoss }
    Limiteurs de pression

    Les régulateurs de pression et de pression différentielle peuvent protéger des pompes à vitesse variable contre des surcharges lorsque le débit devient inférieur à la capacité minimale de la pompe. Ils soulagent la pompe/l'application et transmettent l'énergie thermique à d'autres connexions.

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs de pression de sécurité - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs de pression de sécurité - Danfoss } else { Régulateurs de pression de sécurité - Danfoss }
    Régulateurs de pression de sécurité

    Les régulateurs de pression de sécurité empêchent toute surpression avant et après la vanne, grâce à l'ouverture automatique de celle-ci.

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs de pression différentielle - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs de pression différentielle - Danfoss } else { Régulateurs de pression différentielle - Danfoss }
    Régulateurs de pression différentielle

    Les régulateurs de pression différentielle maintiennent une pression différentielle constante et inférieure, par le biais d'une vanne de régulation motorisée, d'un système total ou d'une sous-station. Cela supprime les variations de pression et améliore la qualité du contrôle de la température.