Des gicleurs à fioul parfaitement adaptés
Danfoss propose une gamme de gicleurs à fioul en laiton et en acier pour systèmes de brûleurs standard. Nous proposons des séries de gicleurs spéciaux qui sont adaptés à la zone d'exploitation, au fluide et à l'émission pour convenir à différents marchés.
Nous fabriquons des gicleurs conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque gicleur est testé de manière entièrement électronique afin de vérifier la capacité et la répartition de pulvérisation.
Pour éviter les problèmes et améliorer l'efficacité de votre brûleur à fioul, vous devez entretenir celui-ci une fois par an. Des inspections et des entretiens réguliers sont essentiels pour s'assurer qu'il fonctionne de manière fiable avec une efficacité optimale. Danfoss conseille de remplacer le gicleur une fois par an au profit de l'environnement et du rendement d'exploitation.
Caractéristiques et avantages
Un brûleur bien réglé permet d'obtenir une réduction de la consommation de fioul allant jusqu'à 10 %. Le préserver de la suie permet d'obtenir des économies encore plus importantes.
Par considération pour l'environnement et le rendement d'exploitation, Danfoss conseille de remplacer le gicleur une fois par an.
![Gicleur à fioul Danfoss Chauffage Entretien changement](/media/1834/oil-nozzle-mounting-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520224501230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Avez-vous changé le gicleur à fioul cette année ?
Pour remplacer le gicleur à fioul Danfoss de manière optimale et en toute sécurité sur un brûleur à fioul, reportez-vous aux instructions.
![La vie de l'installateur facilitée](/media/t2bj3krh/installer-life-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La vie de l'installateur facilitée
Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux... .
Découvrez-le ! #installerlife
Outils et applis
Outils logiciels
![Application Danfoss Burner Scanner](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![module calcul gicleur brûleur Danfoss](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)