Allumeurs électroniques Danfoss : le chauffage en un clin d’œil
Lorsque les températures ambiantes sont basses, un allumage rapide des brûleurs à fioul peut s'avérer difficile. Pour y remédier, nous avons mis au point la série EBI4, qui englobe des allumeurs électroniques ultra-performants destinés à renforcer la capacité d'allumage à basse température.
La série EBI4 d'allumeurs électroniques convient à un large éventail de brûleurs domestiques et de brûleurs commerciaux à gaz ou fioul légers. Elles établissent de nouvelles normes dans le domaine des allumeurs électroniques modernes pour brûleurs à fioul et à gaz, et sont donc le digne successeur de la très célèbre série EBI mise au point par Danfoss.
Conforme aux directives RoHs et WEEE - CEM conformément aux normes EN 55014-1 et EN 5514-2.
Caractéristiques et avantages
Hautes performances d'allumage sous tension.
Réduction de la consommation de fioul de 4 à 10 % grâce à une diminution de l'accumulation de suie
Grande résistance aux surcharges thermiques.
![Allumeurs électroniques remplacement - Danfoss](/media/1827/ebi4_instruction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520205911930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Comment remplacer l'allumeur électronique ?
Pour remplacer l'allumeur électronique en toute sécurité, suivez les étapes indiquées dans la vidéo d'instructions.
![La vie de l'installateur facilitée](/media/t2bj3krh/installer-life-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La vie de l'installateur facilitée
Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux... .
Découvrez-le ! #installerlife
Outils et applis
Outils logiciels
![Application Danfoss Burner Scanner](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Module de calcul gicleur brûleur Danfoss](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)