Facilité d'intégration – extrême flexibilité
Avec l'un des meilleurs rapports puissance/volume, les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled sont le nec plus ultra des convertisseurs de fréquence peu encombrants ou des applications dont le refroidissement par air est difficile. Les secteurs de l'industrie lourde particulièrement exigeants, notamment l'industrie maritime, l'offshore et l'exploitation minière, bénéficient de la conception compacte et de la grande fiabilité et robustesse de ces variateurs.
Les variateurs à bus CC commun de la gamme VACON® NXP comprennent plusieurs applications Active Front-End, onduleurs et hacheurs de freinage. Ils garantissent que toute l'énergie dans un système est utilisée et redistribuée efficacement.
Les composants de bus CC commun peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons. Dans un système de bus CC régénératif, l'unité front-end génère la puissance de retour vers le réseau électrique. C'est utile dans les process où un freinage fréquent est nécessaire et où la puissance de freinage est relativement importante. Dans un système non régénératif, la puissance de freinage est redistribuée à d'autres variateurs du système et l'éventuelle puissance excédentaire peut être dissipée sous forme de chaleur à l'aide d'un hacheur de freinage en option et de résistances de freinage. Idéal pour les petites lignes de production où le freinage est moins fréquemment nécessaire.
Un degré élevé de protection (IP54 ou supérieur) peut être facilement obtenu avec ces variateurs, ce qui permet de les installer pratiquement partout dans une installation ou un navire. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.
Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP (en anglais).
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 3 x 400-500 V...7,5-4 100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5 300 kW
Caractéristiques et avantages
Coûts énergétiques inférieurs, car les alimentations du filtre régénératif excèdent la puissance de freinage de retour dans le réseau
Les coûts d'investissement sont faibles, car le câblage de puissance et le temps d'installation sont réduits
Gain de temps et d'argent, car la conception optimisée des modules réduit la nécessité d'espace et de compartiments techniques supplémentaires pour l'armoire
Système moins complexe grâce à cinq emplacements d'expansion intégrés pour E/S, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles supplémentaires
Des améliorations de la tolérance aux baisses/fléchissements de tension et une distorsion minimisée des harmoniques sont possibles grâce à l'Active Front End
Facilité d'installation des cartes compactes en option
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Brochure | Crane and hoist | Anglais | Multiple | 23 nov., 2021 | 18.6 MB | |
Brochure | DrivePro Life Cycle Services | Anglais | Multiple | 13 avr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochure | DrivePro Life Cycle Services - French | français, langue française | Multiple | 13 avr., 2023 | 7.0 MB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | Anglais | Multiple | 12 juin, 2023 | 24.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Active Front End Appl. Manual | français, langue française | Multiple | 15 août, 2014 | 1.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Anglais | Multiple | 15 mars, 2017 | 1.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Guide | Anglais | Multiple | 24 févr., 2023 | 8.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Manual | français, langue française | Multiple | 15 mars, 2017 | 2.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 745.3 KB | |
Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 15 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Guide d'application | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 1.8 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.9 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual | français, langue française | Multiple | 15 sept., 2023 | 22.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 229.5 KB |
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 01 juin, 2017 | 84.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 01 juin, 2017 | 22.3 MB | DXF | |
MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 10 mai, 2024 | 84.3 KB | |||
MCAD VACON NXP FI10 IP00 | 10 mai, 2024 | 22.3 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 27 sept., 2022 | 41.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 01 juin, 2017 | 120.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 01 juin, 2017 | 29.1 MB | DXF | |
MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 10 mai, 2024 | 120.9 KB | |||
MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 10 mai, 2024 | 29.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXP FI12 IP00 | 10 mai, 2024 | 41.3 MB | .stp | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 juin, 2017 | 10.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 juin, 2017 | 37.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 01 juin, 2017 | 144.7 KB | ||
MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 10 mai, 2024 | 144.7 KB | |||
MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 10 mai, 2024 | 37.0 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXP FI13 IP00 | 10 mai, 2024 | 10.4 MB | .dwg | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 juin, 2017 | 4.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 juin, 2017 | 17.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 01 juin, 2017 | 74.8 KB | ||
MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 10 mai, 2024 | 74.8 KB | |||
MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 10 mai, 2024 | 17.4 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXP FI9 IP00 | 10 mai, 2024 | 4.9 MB | .dwg | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 WITHOUT CON | 12 août, 2022 | 10.8 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 WITHOUT CON | 10 mai, 2024 | 10.8 MB | .stp | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 nov., 2020 | 4.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 nov., 2020 | 7.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 01 nov., 2020 | 161.5 KB | ||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 10 mai, 2024 | 4.4 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 10 mai, 2024 | 161.5 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .stp | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 01 janv., 2017 | 158.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 01 janv., 2017 | 4.3 MB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 10 mai, 2024 | 4.3 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 10 mai, 2024 | 158.2 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 01 janv., 2017 | 12.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 01 janv., 2017 | 54.5 KB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 10 mai, 2024 | 12.6 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 10 mai, 2024 | 54.5 KB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 nov., 2020 | 3.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 nov., 2020 | 119.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 01 nov., 2020 | 9.7 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 10 mai, 2024 | 9.7 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 10 mai, 2024 | 119.5 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 janv., 2021 | 30.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 janv., 2021 | 3.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 01 janv., 2021 | 135.6 KB | ||
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 10 mai, 2024 | 3.5 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 10 mai, 2024 | 30.7 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 10 mai, 2024 | 135.6 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 nov., 2020 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 nov., 2020 | 105.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 01 nov., 2020 | 29.9 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 10 mai, 2024 | 2.6 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 10 mai, 2024 | 29.9 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 10 mai, 2024 | 105.6 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 nov., 2020 | 175.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 nov., 2020 | 5.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 01 nov., 2020 | 4.1 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 10 mai, 2024 | 175.1 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 10 mai, 2024 | 4.1 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 10 mai, 2024 | 5.3 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 01 janv., 2017 | 4.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 01 janv., 2017 | 148.0 KB | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 10 mai, 2024 | 4.4 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 10 mai, 2024 | 148.0 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 01 janv., 2017 | 76.1 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 01 janv., 2017 | 14.3 KB | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 10 mai, 2024 | 76.1 KB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 10 mai, 2024 | 14.3 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 nov., 2020 | 3.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 nov., 2020 | 3.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 01 nov., 2020 | 154.0 KB | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 10 mai, 2024 | 3.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 10 mai, 2024 | 3.3 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 10 mai, 2024 | 154.0 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 25.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 15.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 1.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 10.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 587.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 5.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 01 nov., 2020 | 12.7 MB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 12.7 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 10.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 25.7 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 2.6 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 15.8 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 1.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 587.0 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 10 mai, 2024 | 5.2 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 01 janv., 2017 | 119.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 01 janv., 2017 | 1.9 MB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 10 mai, 2024 | 119.3 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 10 mai, 2024 | 1.9 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 01 mai, 2018 | 587.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 01 mai, 2018 | 2.6 MB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 10 mai, 2024 | 2.6 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 10 mai, 2024 | 587.0 KB | |||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 nov., 2020 | 15.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 nov., 2020 | 132.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 01 nov., 2020 | 24.5 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 10 mai, 2024 | 132.1 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 10 mai, 2024 | 24.5 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 10 mai, 2024 | 15.8 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 nov., 2020 | 10.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 nov., 2020 | 104.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 01 nov., 2020 | 9.9 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 10 mai, 2024 | 10.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 10 mai, 2024 | 104.9 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 10 mai, 2024 | 9.9 MB | .stp | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 janv., 2017 | 5.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 janv., 2017 | 77.7 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 01 janv., 2017 | 9.3 MB | STP | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 10 mai, 2024 | 77.7 KB | |||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 10 mai, 2024 | 9.3 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 10 mai, 2024 | 5.2 MB | .dxf | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 nov., 2020 | 74.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 nov., 2020 | 14.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 01 nov., 2020 | 1.1 MB | DXF | |
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 10 mai, 2024 | 1.1 MB | .dxf | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 10 mai, 2024 | 14.5 MB | .stp | ||
MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 10 mai, 2024 | 74.2 KB | |||
EPLAN-files | NXA_0170 6 A0T02SF | 01 mars, 2019 | 958.7 KB | ZIP | |
NXA_0170 6 A0T02SF | 10 mai, 2024 | 958.7 KB | .zip | ||
EPLAN-files | NXA_0261 5 A0T02SF | 01 mars, 2019 | 958.7 KB | ZIP | |
NXA_0261 5 A0T02SF | 10 mai, 2024 | 958.7 KB | .zip | ||
EPLAN-files | NXA_0325 6 A0T02SF | 01 mars, 2019 | 952.8 KB | ZIP | |
NXA_0325 6 A0T02SF | 10 mai, 2024 | 952.8 KB | .zip | ||
EPLAN-files | NXA_0460 5 A0T02SF | 01 mars, 2019 | 952.8 KB | ZIP | |
NXA_0460 5 A0T02SF | 10 mai, 2024 | 952.8 KB | .zip | ||
EPLAN-files | NXA_1030 6 A0T02SG | 01 mars, 2019 | 1.5 MB | ZIP | |
NXA_1030 6 A0T02SG | 10 mai, 2024 | 1.5 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXA_1300 5 A0T02SG | 01 mars, 2019 | 1.5 MB | ZIP | |
NXA_1300 5 A0T02SG | 10 mai, 2024 | 1.5 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0004 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0004 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0005 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0005 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0007 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0007 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0009 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 6.6 MB | ZIP | |
NXI_0009 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 6.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0010 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0010 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0012 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 6.6 MB | ZIP | |
NXI_0012 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 6.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0013 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0013 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0016 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0016 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0018 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0018 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0022 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0022 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0022 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0022 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0027 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0027 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0031 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0031 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0034 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0034 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0038 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0038 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0041 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
NXI_0041 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.3 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0045 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 3.2 MB | ZIP | |
NXI_0045 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 3.2 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0052 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
NXI_0052 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.3 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0062 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
NXI_0062 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.9 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0072 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
NXI_0072 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.3 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0080 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
NXI_0080 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.9 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0087 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
NXI_0087 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.3 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0100 6 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
NXI_0100 6 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.9 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0105 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.3 MB | ZIP | |
NXI_0105 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.3 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0125 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0125 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0140 5 A2T0CSS | 01 mars, 2019 | 10.9 MB | ZIP | |
NXI_0140 5 A2T0CSS | 10 mai, 2024 | 10.9 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0144 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0144 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0168 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0168 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0170 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0170 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0205 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0205 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0208 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0208 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0261 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0261 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0261 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0261 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0300 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 1.8 MB | ZIP | |
NXI_0300 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 1.8 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0325 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0325 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0385 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0385 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0385 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0385 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0416 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0416 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0460 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0460 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0460 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0460 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0502 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0502 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0520 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 7.0 MB | ZIP | |
NXI_0520 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 7.0 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0590 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0590 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0590 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0590 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0650 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0650 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0650 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0650 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0730 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0730 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0750 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0750 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0820 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0820 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0820 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0820 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0920 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_0920 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_0920 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_0920 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1030 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.6 MB | ZIP | |
NXI_1030 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.6 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1030 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_1030 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1150 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_1150 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1180 6 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_1180 6 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1300 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_1300 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXI_1450 5 A0T0ISF | 01 mars, 2019 | 5.4 MB | ZIP | |
NXI_1450 5 A0T0ISF | 10 mai, 2024 | 5.4 MB | .zip | ||
EPLAN-files | NXN_0650 6 X0T0SSV | 01 mars, 2019 | 958.4 KB | ZIP | |
NXN_0650 6 X0T0SSV | 10 mai, 2024 | 958.4 KB | .zip | ||
OPTA4_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 264.1 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTA4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 264.1 KB | ZIP | |
OPTA5_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 270.3 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTA5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 270.3 KB | ZIP | |
OPTA7_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 276.0 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTA7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 276.0 KB | ZIP | |
OPTA8_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 277.1 KB | .zip | ||
OPTAE_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 261.7 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTAE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 261.7 KB | ZIP | |
OPTAF_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 245.5 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTAF_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 245.5 KB | ZIP | |
OPTAK_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 275.6 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTAK_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.6 KB | ZIP | |
OPTAL_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 282.5 KB | .zip | ||
OPTAN_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 269.8 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTAN_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
OPTB5_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 246.8 KB | .zip | ||
OPTB8_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 268.2 KB | .zip | ||
OPTB9_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 254.8 KB | .zip | ||
OPTBB_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 275.5 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTBB_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
OPTBC_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 275.5 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTBC_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
OPTBE_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 272.0 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTBE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 272.0 KB | ZIP | |
OPTBH_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 360.9 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTBL_VACON_NX | 01 oct., 2019 | 266.1 KB | ZIP | |
OPTBL_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 266.1 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTBM_VACON_NX | 01 oct., 2019 | 243.3 KB | ZIP | |
OPTBM_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 243.3 KB | .zip | ||
OPTC2_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 260.4 KB | .zip | ||
OPTC3_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 274.6 KB | .zip | ||
OPTC4_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 267.3 KB | .zip | ||
OPTC5_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 269.8 KB | .zip | ||
OPTC6_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 268.8 KB | .zip | ||
OPTC7_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 264.8 KB | .zip | ||
OPTC8_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 266.9 KB | .zip | ||
OPTCG_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 270.7 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTCG_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 270.7 KB | ZIP | |
OPTD1_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 262.9 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTD1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
OPTD2_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 265.9 KB | .zip | ||
OPTD6_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 262.2 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTD6_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.2 KB | ZIP | |
OPTD7_VACON_NX | 10 mai, 2024 | 255.1 KB | .zip | ||
EPLAN-files | OPTD7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 255.1 KB | ZIP |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils logiciels | SISTEMA Library for Danfoss Drives | Anglais | 01 janv., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
Logiciel système | VACON NXP Firmware | Anglais | 12 juil., 2024 | 210 | Released | 4.3 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® Advanced Safety Option Firmware | Anglais | 16 déc., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® NCDrive | Anglais | 08 mars, 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® NCLoad | Anglais | 04 déc., 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | Anglais | 11 janv., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | Anglais | 11 janv., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | Anglais | 27 févr., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | Anglais | 01 janv., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | Anglais | 19 févr., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Crane Application | Anglais | 13 mai, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP DCGuard Application | Anglais | 29 janv., 2024 | 054 | Released | 2.3 MB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Power Generation Application | Anglais | 26 août, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTBB EnDat Firmware | Anglais | 28 mars, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | Anglais | 28 mars, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | Anglais | 08 janv., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | Anglais | 08 juin, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | Anglais | 08 juil., 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | Anglais | 03 sept., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | Anglais | 03 avr., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | Anglais | 16 déc., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | Anglais | 03 avr., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | Anglais | 08 févr., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | Anglais | 13 nov., 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | Anglais | 20 févr., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® Safe | Anglais | 25 janv., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applications associées
Systèmes en continu et à rouleaux, bobineuses et dévidoirs, grues, élévateurs, portiques, chariots, centrifugeuses, treuils, convoyeurs et excavateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.