VACON® NXP DCGuard

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Garantie d'une sélectivité sécurisée du réseau CC

Le VACON® NXP DCGuard™ permet une déconnexion rapide et une sélectivité totale entre les réseaux CC pour tous les variateurs de la série VACON® NXP.

L'utilisation de réseaux à courant continu plutôt que de réseaux à courant alternatif permet de distribuer l'électricité avec des pertes de puissance moindres. Cependant, pour assurer la sélectivité et une énergie de court-circuit limitée, il faut des dispositifs de protection plus sophistiqués.

Le VACON® NXP DCGuard™ est un dispositif de protection à semi-conducteur qui maintient la stabilité du réseau CC en détectant et en désactivant rapidement tout courant CC défectueux. Il isole la partie défectueuse du système en cinq microsecondes, protégeant ainsi l'équipement environnant et assurant un fonctionnement ininterrompu.

Le VACON® NXP DCGuard est assorti des homologations DNV-GL, ABS et Lloyd's Register, ce qui simplifie l'homologation du système pour une utilisation en milieu marin.

Plage de courant

465-800 V CC………3-4 140 A

640-1 100 V CC…..….4-3 100 A

Caractéristiques et avantages

  • Sélectivité correcte du système grâce à la protection contre les courts-circuits
  • Absence de pointes de surtension à la coupure de courant
  • Connexion de deux réseaux CC distincts avec des différences de tension jusqu'à la pleine tension CC, grâce à une montée en tension contrôlée
  • Protection contre les surcharges des câbles de transmission
  • Technologie fiable et éprouvée
Réseaux CC et sélectivité avec VACON® NXP DCGuard™

Réseaux CC et sélectivité avec VACON® NXP DCGuard™

L'utilisation de réseaux CC, au lieu de réseaux CA, permet d'améliorer l'efficacité des systèmes et de réduire l'encombrement jusqu'à 20 %. Par ailleurs, elle peut conduire à d'importantes économies d'énergie, notamment par l'association de réseaux CC, de systèmes de stockage de l'énergie et/ou de générateurs à vitesse variable.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Retour d’expérience Abeking and Rasmussen WSV Anglais Multiple 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Livre blanc DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard Anglais Multiple 17 mars, 2023 3.2 MB .pdf
Retour d’expérience Electrosteel Castings Ltd Anglais Multiple 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Full case Anglais Multiple 15 déc., 2021 1.1 MB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Mobile case | English Anglais Multiple 15 déc., 2021 916.2 KB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Short case Anglais Multiple 15 déc., 2021 3.9 MB .pdf
Retour d’expérience IJ Ferries Anglais Multiple 16 mars, 2023 4.0 MB .pdf
Brochure Product Overview Anglais Multiple 27 janv., 2025 12.6 MB .pdf
Brochure Product Overview - French français, langue française Multiple 16 mars, 2023 11.4 MB .pdf
Fiche d’information VACON NXP DCGuard Anglais Multiple 01 mars, 2023 813.2 KB .pdf
Fiche d’information VACON NXP drive anti-sway functionality Anglais Multiple 27 févr., 2023 569.0 KB .pdf
Guide d'application VACON® NXP DCGuard Application Guide Anglais Multiple 27 juil., 2022 2.0 MB .pdf
Guide de dimensionnement VACON® NXP DCGuard Design Guide Anglais Multiple 05 déc., 2018 3.5 MB .pdf
Guide d’utilisation VACON® NXP DCGuard Operating Guide Anglais Multiple 13 nov., 2018 2.4 MB .pdf

Logiciel

Logiciel
Type Software Characteristic Nom Version Langue Libéré État Télécharger Type de fichier
Logiciel d'application VACON® NXP DCGuard Application 054 Anglais 29 janv., 2024 Released 2.3 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Anglais 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip

Applications associées

  • if (isSmallPicture) { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids ; } else if (isBigColumns) { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids } else { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids }
    Gestion intelligente de puissance pour les smart grids

    Equilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.