Un approvisionnement énergétique proche de la consommation
Le stockage de l'énergie est de plus en plus souvent employé pour créer des solutions hybrides, ce qui permet d'accroître les performances du système. Il existe différentes méthodes de stockage. Étant donné la réduction du coût des batteries et l'augmentation de la densité énergétique, la batterie est considérée actuellement comme le support de stockage qui connaît la croissance la plus rapide et qui est le plus facile à intégrer. Les convertisseurs DC/DC peuvent être utilisés pour connecter des sources telles que des batteries, des supercondensateurs, des piles à combustible et des panneaux solaires.
L'application du convertisseur VACON® NXP DC/DC Converter permet non seulement de coupler la plupart des sources de tension à tout système de tension CC, mais également d'utiliser des supports de stockage d'énergie très différents en tant que source pour les systèmes hybrides.
L'application du convertisseur VACON® NXP DC/DC Converter peut être installée à la fois sur les modules de variateurs VACON® NXP refroidis à l'air et à l'eau.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Refroidi à l'air :
- 3 x 380-500 V…180-1 100 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 800 V CC**
- 3 x 525-690 V…200-1 200 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 1 100 V CC**
Refroidi à l'eau :
- 3 x 380-500 V…160-1 800 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 800 V CC**
- 3 x 525-690 V…210-1 800 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 1 100 V CC**
*La tension minimale dépend de l'application
**En fonction de la tension du système de bus CC. La tension de la source (batterie) doit toujours être inférieure à la tension du bus CC.
Caractéristiques et avantages
Recourant au même matériel et à la même plateforme de contrôle VACON® NXP, les convertisseurs CC/CC ne requièrent que peu d'investissement supplémentaire pour un système tout aussi flexible
Modulaires, les convertisseurs CC/CC peuvent être facilement intégrés dans un système de bus CC, et garantissent un accès presque instantané à des sources CC supplémentaires ainsi qu'une extension aisée
Grâce à l'utilisation des configurations matérielles VACON® NXP identiques, les équipes de maintenance n'ont (pratiquement) pas besoin de formation complémentaire
Une vaste gamme de courants nominaux facilite l'intégration d'une plus grande variété de tensions usuelles du banc de batteries
Les piles de batteries vieillissantes peuvent être facilement remplacées afin de réduire les temps d'arrêt
Compatible avec un large éventail de sources de tension CC ou de supports de stockage d'énergie
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|
Logiciel
Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
---|
Applications associées
- Effacement des pointes
- Intégration des sources d'énergies renouvelables (énergie solaire, piles à combustible) dans les systèmes de bus DC commun
- Ajout des supports de stockage (batteries) à des systèmes de bus CC commun
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestion intelligente de puissance pour les smart gridsEquilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le "DC backup" permet d'éviter les chutes de tensionObtenez une disponibilité maximale, même pendant les perturbations du réseau. Des solutions de "DC backup" (secours CC) industrielles sur batterie dirigent l'alimentation vers les charges les plus critiques.
Ces solutions prennent en charge une combinaison de différents stockages d’énergie pour assurer une alimentation électrique stable lorsque le réseau n’est pas fiable et pour garantir un fonctionnement continu ou une décélération contrôlée au besoin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.